EH系列基础型壳体 一个系统,无限选择
您正在寻找适用于各种设备设计理念的电子模块壳体吗?EH壳体系列支持多种PCB连接技术,可实现100多种应用组合,灵活性强。
菲尼克斯电气的EH壳体系列产品具有两种高度,七种宽度,三种盖板型号以及多种连接技术可供选择,可轻松实现模块化系统解决方案。多种颜色和打印选项以及个性化的壳体外形,您可以轻松定制电子模块。
优势
- 实时3D可视化和CAD下载等现代化在线选线软件,设计更方便
- 支持三个空间方向的印刷电路板 (PCB) 安装,设备开发极具灵活性
- 统一的壳体设计以及个性化的标识和显示选项,一站式提供功能系统解决方案
- DIN导轨连接器轻松连接各种设备,易于安装和维护
- 极具竞争力的元件成本,产品更具性价比
总有一款合适的连接技术
菲尼克斯电气的连接器专家能配置合适的连接技术。
我们可提供成熟的带十字头螺钉的固定式连接器。我们还提供服务型连接器和采用螺钉以及直插式连接技术的各种连接解决方案。当然,我们不仅提供绿色的固定式连接器,还提供灰色或黑色的。
您可以在壳体一侧或两侧进行连接,具体视需要连接的导线数量而定。对于无导线连接的情况,我们也提供未采用连接技术的壳体盖板。一旦您选择了所需的连接技术,我们可以为您定制相应的壳体:我们会用最先进的铣床,为LED指示元件制作开口和钻孔。并同时安装合适的光导体。
我们的服务范围广泛,可针对公司标志或连续批号定制各种颜色的激光打印。