软件

Visu+编程技术课程

Visu+编程技术的基础介绍,Visu+软件的介绍,Visu+基础功能及高级功能的介绍,如报警、趋势图、数据库和Webclient等等一些应用。

Visu+基础介绍及准备

包括了Visu+的基础介绍,如何新建项目,通过通讯协议及通讯驱动连接变量。

Visu+的基本使用

基本控件使用方法,包括背景色,可见性,按钮的不同用法等。讲解了形参的设置,Symbol的创建和使用,嵌入式窗口,Webclient访问设置,用户管理等。

Visu+的高级使用

菜单的使用,报警管理,趋势图显示,数据库的写入和读取,嵌入式水晶报表,下载到触摸屏操作方法及Visu+ mobile APP使用设置。

PC WORX IEC 61131-3编程技术课程

PC WorX IEC 61131-3编程技术基础介绍,IEC 61131标准,PC WorX软件编程,菲尼克斯自动化产品及PCWorX编程软件的高级应用的介绍,如软件组态,Diag+故障诊断和数据通讯等等一些应用。

菲尼克斯控制系统介绍

包括菲尼克斯电气自动化的发展历史,菲尼克斯Axioline控制器的特点、性能和菲尼克斯AxiolineIO的特点、性能。

PC WORX编程基础课程

包括IEC 61131-3编程标准,PCWorX软件介绍及基本应用。

PC WORX编程基础及高级应用

包括PC WorX软件编程、PC WorX数据通讯及PC WorX高级应用。