Защита от перенапряжений для установок видеонаблюдения

Сохраняйте контроль и защищайте свои системы видеонаблюдения от повреждений, вызванных молниями и скачками напряжения. Для получения дополнительной информации по теме защиты систем видеонаблюдения от молний и перенапряжений, а также о том, что необходимо учитывать, см. наш информационный документ.
Система видеонаблюдения с поддержкой рендеринга и открытой распределительной коробкой

Видеонаблюдение стало незаменимым во многих областях. Большую роль в этом играет безопасность установок или поддержка и контроль автоматизированных процессов. Отказ систем мониторинга из-за удара молнии или перенапряжения представляет собой множество опасностей, которых зачастую можно избежать.

Примеры систем видеонаблюдения

Видеонаблюдение на автомагистралях
Контроль за движением транспорта
Большая технологическая производственная установка
Контроль больших установок
Самолет над взлетной полосой
Наблюдение в аэропорту
Въезд в туннель ночью
Контроль за туннелями

Почему необходимо защищать системы контроля?

Системы видеокамер обеспечивают безопасность. Они контролируют транспортную инфраструктуру, чувствительные компоненты промышленных предприятий, целые аэропорты или технологические заводы, а также отдельные жилые здания. Контроль данных областей необходим и важен.

Камеры обычно устанавливаются в открытых местах. Без соответствующих мер они беззащитны перед молниями и перенапряжениями.

Представление зон молниезащиты в системах видеонаблюдения

Зоны молниезащиты в системах видеонаблюдения

Что необходимо учесть для защиты от перенапряжений для установок видеонаблюдения?

Помимо нормативных требований к молниезащите и защите от перенапряжений, содержащихся в стандарте МЭК 62676, необходимо также учитывать структурные условия. Анализ рисков помогает установить соответствующую защиту от перенапряжения для вашей системы видеонаблюдения.

В нашей информационной статье вы найдете полезную информацию о том, как защитить свою видеосистему от отказов из-за скачков напряжения.

Новая установка или модернизация?

Для систем видеонаблюдения компания Phoenix Contact предлагает решение с помощью Smart Ethernet Box. Они могут быть индивидуально укомплектованы в соответствии с Вашими требованиями и защищают до четырех камер.

Небольшие установки или уже существующие установки также могут быть оснащены защитой от перенапряжений. Phoenix Contact также предлагает соответствующий ассортимент и для этих приложений.

Дополнительные сведения