Полнодуплексная передача с помощью NearFi

NearFi: коммуникация в реальном времени

Полнодуплексная передача всех протоколов Ethernet

Для передачи протоколов реального времени Ethernet требуется полнодуплексный режим передачи данных, то есть одновременная передача в обоих направлениях.

Для обеспечения полнодуплексного режима NearFi параллельно использует два соединения 60 ГГц на раздельных полосах частот (Uplink и Downlink).

Таким образом, данная технология подходит и для будущих разработок: TSN, OPC UA и др.

Биториентированная синхронная и пакетная асинхронная передача

Битовая передача производится без задержек

Битовая передача

NearFi использует синхронный бит-ориентированный метод передачи. Этот метод обеспечивает бесконтактную коммуникацию в реальном времени, с немедленной передачей каждого протокола Ethernet.

Все предыдущие технологии беспроводной передачи построены на пакетном принципе. Он неизбежно связан со значительными задержками, поскольку каждый пакет нужно принять, переупаковать и отправить. На принимающей стороне пакет также принимается, распаковывается и выдается. Этот процесс включает много асинхронных и вызывающих задержку действий, которые полностью исключены в новой технологии передачи Phoenix Contact.

Схема индуктивной передачи питания

Индуктивная передача питания посредством магнитного поля

Индуктивная передача питания

Передача питания мощностью до 50 Вт (до 100 Вт при параллельной схеме включения) осуществляется индуктивно. Базовое устройство сопряжения создает при помощи катушки электромагнитное поле, которое индуцируется в катушку удаленного устройства сопряжения. Активная система управления постоянно выбирает оптимальные параметры передачи и обеспечивает постоянную передачу питания во всем рабочем диапазоне.

Объединение двух устройств сопряжения NearFi позволяет увеличить мощность до 100 Вт с автоматическим выравниванием тока или передавать два разделенных по потенциалу напряжения (US/UA) мощностью 50 Вт каждое.

Логотипы Bluetooth, WLAN и NearFi

Технологии радиосвязи, соответствующие любым требованиям

Беспроблемное сосуществование с WLAN и другими беспроводными технологиями

NearFi – это бесконтактная технология передачи данных в реальном времени от Phoenix Contact, основанная на беспроводной связи на частоте 60 ГГц в диапазоне ближнего поля с радиусом действия до нескольких сантиметров.

При радиосвязи в диапазоне ближнего поля вблизи устройств отсутствует спектр помех, что означает возможность параллельного использования множества систем NearFi. Сосуществование с существующими беспроводными технологиями, такими как WLAN или Bluetooth, гарантировано в любое время. Даже промышленные спектры помех не могут повлиять на технологию NearFi.

Не требуется планирования частот и, следовательно, необходимости в ноу-хау.

Стандартные сферы применения устройства сопряжения NearFi

Роботы для автомобильного предприятия
Круглый делительный стол
Держатель заготовок
Автоматизированные системы управления автомобилем (FTS)
Роботы для автомобильного предприятия

В приложениях с частым обслуживанием, например, замена инструмента роботов, можно использовать устройства сопряжения NearFi вместо быстроизнашивающихся и требующих частого обслуживания штекерных соединителей, минимизируя таким образом расходы от отказов.

Скачать пример использования робота
Круглый делительный стол

Используйте устройства сопряжения NearFi для бесконтактной связи с движущимися или вращающимися частями установки и избегайте простоев производства, вызванных неисправными штекерными соединителями или контактными кольцами, подверженными сбоям.

Скачать пример использования круглых делительных столов
Держатель заготовок

Используйте устройства сопряжения NearFi для бесконтактной передачи данных между держателем заготовки и производственной станцией и замените штекерные соединители, подверженные износу и требующие особого ухода.

Скачать пример использования держателя заготовки
Автоматизированные системы управления автомобилем (FTS)

Устанавливайте устройства сопряжения NearFi на автоматизированных системах управления автомобилем (FTS) быстро и просто и передавайте данные о безопасности бесконтактным способом между FTS и производственной станцией.

Скачать пример использования автоматизированной системы управления автомобилем без водителя