Расширены возможности применения системы автоматических выключателей Caparoc. Благодаря новому модулю питания с интерфейсом Modbus/TCP система может использоваться в других системах связи.
Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.
- Фильтры:
-
Раздел
-
Тема
-
Категория продукции
- Примененные фильтры (1):
Система автоматических выключателей Caparoc: новый модуль питания с коммутационным интерфейсом Modbus/TCP
Защита от перегрузок при токе нагрузки до 20 А
Система автоматических выключателей CAPAROC от Phoenix Contact теперь предлагает модули для защиты от перегрузок при токе нагрузки до 20 А. Это расширяет возможности применения настраиваемой системы.
Электронная защита устройств для потребителей 48 В
С новыми одноканальными автоматическими выключателями PTCB от Phoenix Contact нагрузки с напряжением питания 48 B DC теперь также защищены электроникой.
Тепловые автоматические выключатели TCP DC: компактное решение plug & play
Автоматические выключатели TCP DC от Phoenix Contact являются альтернативой автомобильным плавким предохранителям с возможностью повторного включения. Благодаря двум характеристикам ассортимент изделий предлагает оптимальную защиту от перегрузки для различных применений.