Тепловые автоматические выключатели TCP DC: компактное решение plug & play
Автоматические выключатели TCP DC от Phoenix Contact являются альтернативой автомобильным плавким предохранителям с возможностью повторного включения. Благодаря двум характеристикам ассортимент изделий предлагает оптимальную защиту от перегрузки для различных применений.
Тепловые силовые автоматические выключатели TCP DC позволяют без особых усилий вернуть отключившуюся цепь в рабочее состояние. Сработавшие каналы быстро и четко распознаются по оптической индикации и могут быть немедленно включены снова. По сравнению с обычными тепловыми предохранителями, нет необходимости менять предохранитель. Это снижает трудоемкость обслуживания на месте эксплуатации и избавляет от необходимости поиска подходящего предохранителя. Контур корпуса устройства TCP DC спроектирован таким образом, что он обеспечивает защиту от случайного перезапуска.
Серия изделий TCP DC имеет ту же схему подключения, что и серийно выпускаемые автомобильные плавкие предохранители. Поэтому существующие системы могут быть переоборудованы без каких-либо проблем. Как и в автомобильных предохранителях, различные номинальные токи обозначаются разными цветами. Правильные штекеры легко распознаются и четко назначаются. Благодаря двум различным характеристикам защита от перегрузки может быть оптимально адаптирована к подключенным нагрузкам. Диапазон номинальных токов от 5 до 40 А идеально дополняет основную защиту.