The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Защита, мониторинг и переключение нагрузки постоянного тока без электрической дуги

12.11.2024
Многофункциональный силовой автоматический выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC

Сбалансированное производство с использованием возобновляемых источников энергии начинается с создания промышленной сети постоянного тока. Выпуская CONTACTRON ELR HDC, компания Phoenix Contact предлагает многофункциональное коммутационное устройство постоянного тока, современная полупроводниковая технология которого в сочетании с проверенными реле постоянного тока позволяет осуществлять коммутацию без электрической дуги и тем самым обеспечивает длительный срок службы.

В выключенном состоянии реле в цепи питания обеспечивают гальваническую развязку на обоих полюсах. CONTACTRON ELR HDC используется в сетях постоянного тока везде, где требуется обмен энергией между источниками, потребителями и самой сетью - на так называемых ответвлениях постоянного тока. Помимо коммутации до 55 А при напряжении до 810 В, устройство выполняет и другие задачи, необходимые для работы сети постоянного тока: Во время работы силовой автоматический выключатель контролирует особо важные параметры, а также предоставляет их для сбора оперативных данных. Если рабочий ток превышает установленное максимальное значение, CONTACTRON ELR HDC отключается с задержкой по времени, вплоть до очень быстрого отключения при коротком замыкании. При пониженном или повышенном напряжении на входе устройство также отключается.

Силовой автоматический выключатель предварительно заряжает емкость на выходе до входного напряжения, чтобы избежать пиков тока при включении. CONTACTRON ELR HDC также имеет цифровой вход-выход и коммуникационный интерфейс для интеграции в сетевое окружение. Пользователи могут легко адаптировать параметры устройства к своим требованиям по сети или с помощью программного обеспечения для параметрирования clipx ENGINEER от Phoenix Contact.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации