Высококомпактный электронный предохранитель

22.04.2024
Высококомпактный электронный предохранитель

PLC-INTERFACE от Phoenix Contact предлагает инновационную комбинацию реле Interface и электронного предохранителя (автоматического выключателя) шириной всего 6,2 мм, что позволяет освободить пространство в шкафу управления. Номинальный ток и поведение при отключении настраиваются индивидуально с помощью DIP-переключателей на устройстве.

Ручная конфигурация позволяет установить различные характеристики отключения, такие как «Режим предохранителя» (отключение после перенапряжения) или «Режим икоты» (циклическая попытка автоматического перезапуска), а также установить пороги отключения от 1 до 6 А с шагом 1 А. Физическое отключение канала при перегрузке сигнализируется визуально и с помощью дистанционной сигнализации. Активный диагностический выход обеспечивает надежную индикацию состояния для контроллера верхнего уровня.

Широкий выбор принадлежностей, опций сопряжения и системных кабельных решений позволяет сократить трудоемкость и ускорить кабельную разводку. Универсальная совместимость, а также простая системная интеграция и функциональное расширение существующих установок с помощью линейки продуктов PLC-INTERFACE обеспечивают высокую степень гибкости практически в любой области применения.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации