Логические модули с простым подключением Modbus/RTU для децентрализованного удаленного доступа к модулям ввода-вывода и данным процесса
Благодаря сетевому взаимодействию через RS-485 Modbus/RTU, PLC logic от Phoenix Contact - комбинация коммутационного устройства и контроллера - легко и безопасно интегрируется в системы автоматизации более высокого уровня. Децентрализованный доступ к данным процесса PLC logic для дистанционного управления, диагностики и визуализации прост в реализации и может быть легко параметризован с помощью управления через веб-интерфейс.
Благодаря сетевому взаимодействию через RS-485 Modbus/RTU, PLC logic от Phoenix Contact - комбинация коммутационного устройства и контроллера - легко и безопасно интегрируется в системы автоматизации более высокого уровня. Децентрализованный доступ к данным процесса PLC logic для дистанционного управления, диагностики и визуализации прост в реализации и может быть легко параметризован с помощью управления через веб-интерфейс.
Новые модули PLC logic со встроенным интерфейсом RS-485 обеспечивают простую интеграцию в сети Modbus/RTU. В качестве децентрализованных базовых модулей с 16 входами/выходами или в полной конфигурации с двумя модулями расширения и 48 входами/выходами логические модули подключаются как единицы систем автоматизации более высокого уровня. Благодаря независимой концепции управления логическими модулями, функциональность локального приложения сохраняется даже при потере связи Modbus.