Упрощенная установка предварительно собранных монтажных реек

14.11.2023
Адаптер для монтажной рейки для монтажа подготовленных клеммных сборок

Адаптер для монтажной рейки Railfix от Phoenix Contact оптимизирует производство шкафов управления, поскольку упрощает установку полностью укомплектованных монтажных реек. Больше нет необходимости демонтировать отдельные компоненты клеммной сборки для установки на монтажную рейку.

Адаптеры привинчиваются напрямую к монтажной панели, а готовая клеммная сборка надвигается на крепежные крючки. Затем монтажная рейка выводится в положение крепления с помощью обычной отвертки и фиксируется стандартным винтом M5. Экранирование происходит при помощи проводящего материала. Адаптеры Railfix выпускаются для монтажных реек производства Phoenix Contact с размерами 35/15 мм и 35/7,5 мм. Они обеспечивают высокую устойчивость и вибростойкость при транспортировке шкафа управления.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации