Неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм

27.08.2025
FP 0.8 Штекерные соединители платы-платы серии SL

Phoenix Contact представляет новые неэкранированные штекерные соединители плата-плата серии FP 0.8 SL для передачи данных со скоростью до 52 Гбит/с. Благодаря совместимости с печатными платами экранированных вариантов FP 0.8, штекерные соединители обеспечивают повышенную гибкость при интеграции печатных плат. Замена экранированного и неэкранированного вариантов может быть осуществлена без адаптации печатной платы.

Серия FP 0.8 SL с размером шага 0,8 мм выпускается с 12, 20, 32, 52 и 80 полюсами. Различные варианты исполнения и высота укладки от 6 до 21 мм при высокой длине контактирования обеспечивают гибкий дизайн устройств. Благодаря номинальному току 1,7 А на контакт, испытательному напряжению 500 В AC и сроку службы до 500 циклов сопряжения они подходят для широкого спектра применений. Штекерные соединители также поставляются с экранированием в качестве опции.

Еще одна изюминка - двухсторонняя система контактов ScaleX, обеспечивающая надежные механические и электрические соединения. Технология ScaleX также обеспечивает компенсацию высокого допуска и защиту контактов для повышения прочности штекерных соединителей.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации