Компактные сигнальные лампы для прямой интеграции с оборудованием
С новой серией светодиодных сигнальных ламп PSD-SL компания Phoenix Contact предлагает компактное решение для ориентированной на применение сигнализации непосредственно на функции машины. Светильники универсальны, имеют прочную конструкцию и подходят для использования как внутри, так и снаружи помещений.
Новые сигнальные лампы PSD-SL от Phoenix Contact обеспечивают четкую и функциональную сигнализацию непосредственно на объекте. Они выпускаются в двух вариантах - Point и Tower - и предлагают на выбор три или семь цветов в зависимости от версии. Различные световые анимации, такие как мигание или изменение цвета, позволяют гибко адаптироваться к различным задачам сигнализации, таким как машины, автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV) или сервисные роботы. Светильники подключаются через 5-контактный штекерный соединитель М12 с кодом A и управляются 24 B DC через 4-битный порт. Монтаж прост и осуществляется с помощью монтажного отверстия M22, крепежный материал входит в комплект поставки. Благодаря степеням защиты IP66, IP67, IP69, IP6K9K и UL Type 4/4X, а также широкому диапазону температур от -40 до +70 °C светильники подходят для работы в суровых промышленных условиях как внутри, так и снаружи помещений. Серия PSD-SL дополняет ассортимент сигнальных систем Phoenix Contact компактными, надежными и универсальными решениями для непосредственного использования в машинах.