Новые конфигурируемые сигнальные колонки с интерфейсом IO-Link

27.08.2025
Конфигурируемые сигнальные колонки PSD-SC

Phoenix Contact расширяет свой ассортимент сигнальных устройств тремя новыми конфигурируемыми сигнальными колонками серии PSD-SC. Модели имеют до 15 сегментов RGB, различные режимы работы и легко параметрируются благодаря интерфейсу IO-Link.

Новые сигнальные колонки семейства PSD-SC доступны в двух размерах с девятью или 15 сегментами RGB и обеспечивают точную визуализацию состояния оборудования в четырех режимах работы, включая светофор, уровень, полосу и индикатор состояния. Сегменты RGB могут управляться индивидуально и обеспечивают высокую яркость и хорошую видимость даже при дневном свете. Два варианта также имеют встроенный акустический элемент с десятью тонами в шести клавишах, который служит акустическим дополнением к визуальной сигнализации. Параметризация осуществляется через IO-Link с помощью интеграции IODD в PLCnext Engineer, что обеспечивает простую интеграцию в существующие системы автоматизации. Прочная конструкция со степенями защиты IP66/IP69K, UL Type 4X и IK08 обеспечивает надежное использование в жестких промышленных условиях. Благодаря технологии подключения M12 и гибким вариантам монтажа - напольный, настенный или трубный - сигнальные колонки можно использовать самыми разными способами.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management