Новые коммутаторы уровня 2 Raptor EP4200 и EP5200
Коммутаторы Raptor серий EP4200 и EP5200 от Phoenix Contact предлагают расширенные функции уровня 2 с высокой производительностью и доступностью. Они специально разработаны для применения в критически важных инфраструктурах и энергетическом секторе.
Разработанные в соответствии со строгими требованиями стандартов IEC 61850-3 и IEEE 1613, управляемые коммутаторы обеспечивают надежную работу даже в экстремальных условиях окружающей среды от -40 до +75 °C (до +85 °C).
Модель EP5200 поддерживает до 28 портов Ethernet в 19-дюймовом формате. EP4200 предлагает до 16 портов Ethernet в компактном корпусе для установки на монтажную рейку. Обе модели оснащены гигабитными портами Ethernet через медные и оптоволоконные порты, а для высокопроизводительных приложений опционально доступны десять гигабитных портов.
Обладая надежным набором функций уровня 2, портфолио Raptor предназначено для сред, где требуется надежность, масштабируемость и соответствие нормативным требованиям. Независимо от того, используются ли коммутаторы в электрических подстанциях, промышленных системах управления или сетях распределения энергии, они обладают необходимой производительностью и отказоустойчивостью для работы в критически важных для бизнеса процессах.