Новая защита от перенапряжений для фотогальванических приложений

30.07.2024
Защита от перенапряжений VAL-SPP для фотогальванических приложений установлена на монтажной рейке

Новые устройства защиты от импульсных перенапряжений серии VALVETRAB SPP от Phoenix Contact обладают перспективными функциями установки и безопасности и поэтому подходят также для применения в фотогальванических приложениях.

Новая функция отключения реагирует еще быстрее в случае перегрузки, что обеспечивает дополнительную безопасность. Главные и вспомогательные цепи теперь имеют двойную изоляцию. Воздушные зазоры и пути утечки достигаются благодаря удлиненным винтовым отверстиям и воронкам для вставки на изделии. Эта мера также обеспечивает защиту от касания. Основным преимуществом установки является уменьшенный момент затяжки - всего 3 Нм вместо 4,5 Нм. Кроме того, был оптимизирован индикатор состояния отдельных защитных штекеров. Наглядный красно-зеленый индикатор показывает состояние штекеров на месте.

Фотогальванические изделия серии VALVETRAB SPP выпускаются исключительно в виде устройств защиты от импульсных перенапряжений типа 2 различного уровня напряжения от 600 до 1500 В DC. Также доступен разрядник типа 1 на 1000 B DC. Устройства защиты от импульсных перенапряжений поставляются как с контактом дистанционной сигнализации, так и без него.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации