The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Модульный набор для создания магазинов, позволяющий эффективно использовать компоненты для монтажа

22.10.2024
Подача материала с различными магазинами для подачи

Процессы сборки при производстве шкафов управления можно оптимизировать с помощью простых решений для эффективного обеспечения материалами от Phoenix Contact. В ассортименте представлены магазины в различных исполнениях, от разделителей полок до систем подачи. Они могут быть гибко адаптированы к соответствующим требованиям и разнообразию компонентов. Независимо от того, используются ли они отдельно в качестве дополнения к существующим рабочим местам для сборки или в сочетании с системами помощи рабочим от Phoenix Contact.

Благодаря высокой адаптивности к различным видам монтажных работ, магазины обеспечивают эффективное и эргономичное снабжение материалами. Это повышает производительность и сокращает время поиска и ошибки при сборке.
Удобное для сборки расположение специализированных подающих магазинов для клеммных блоков, компонентов и маркировочных материалов или магазинов для сыпучих материалов для мелких деталей обеспечивает эргономичное извлечение и эффективную подачу необходимых компонентов. Заполнение и дозаправка осуществляются быстро и легко благодаря фиксатору в задней части. Для увеличения прижимной поверхности магазинов подачи, например, портфель дополнен разделителями полок и принадлежностями, состоящими из различных профилей. Они устанавливаются простым защелкиванием на переходные Т-профили. Магазин можно перемещать после его крепления, поэтому он обеспечивает гибкое позиционирование без особых усилий.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации