Эффективное создание индивидуальных проектов маркировки

22.10.2024
Программное обеспечение для маркировки MARKING system

Интуитивно понятное программное обеспечение для маркировки MARKING system от Phoenix Contact обеспечивает поддержку на каждом этапе процесса этикетирования. Благодаря специальным прикладным функциям можно просто и эффективно реализовать индивидуальные решения по маркировке для любой области применения.

Программное обеспечение для маркировки сочетает в себе мощные функции, интуитивно понятный пользовательский интерфейс и эффективный импорт данных. Тем самым оно обеспечивает сквозную поддержку всех процессов, от поиска и создания продукта до готовой маркировки. Программное обеспечение позволяет централизованно контролировать и управлять всеми системами маркировки Phoenix Contact. В результате мы получаем решения для маркировки клемм, проводников и кабелей, а также устройств и установок в зависимости от конкретного применения. Помимо обширных функций для визуального проектирования маркировочных материалов, программное обеспечение предлагает эффективные функции импорта данных и оптимизированные интерфейсы для распространенных ECAD-систем и форматов обмена данными. Структурированное управление проектом в соответствии с МЭК 81346 оптимизирует весь процесс маркировки. Wire Marking Application Center может значительно упростить процесс маркировки проводников и кабелей. Используя структурированную подробную информацию из электрической схемы, пользователи шаг за шагом проходят весь процесс маркировки. Это повышает эффективность и снижает риск ошибок. Интерфейс с инжиниринговым программным обеспечением clipx ENGINEER обеспечивает бесшовные процессы от планирования до производства.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management