Устройства защиты от импульсных перенапряжений для КИПиА

Защита от импульсных перенапряжений для КИПиА

Устройства защиты от импульсных перенапряжений в КИПиА обеспечивают безошибочность передачи сигналов. Качество и доступность передаваемых сигналов являются залогом бесперебойной работы системы. Наши УЗИП представляют собой оптимальное решение для любых задач в области КИПиА. Это надежный способ предотвращения отказов оборудования.

Go to Product Detail Page for item 2804610
LIT 1X2-24 - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
LIT 1X2-24 - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2804610

УЗИП в форме монолитного модуля шириной 6,2 мм устанавливаемого на монтажную рейку, для защиты одной сигнальной цепи без потенциала земли (2-проводные устройства). Испытано на соответствие требованиям по искробезопасности для взрывоопасных зон: Ex ia IIC / Ex iaD. Совместимость с HART.

Go to Product Detail Page for item 2907326
TTC-3-2X1-24DC-PT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
TTC-3-2X1-24DC-PT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2907326

Устройство защиты от перенапряжений для двух сигнальных жил с общим опорным потенциалом, например Digital IN/OUT. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2906847
TTC-6-TVSD-C-12DC-PT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
TTC-6-TVSD-C-12DC-PT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906847

Устройство тонкой защиты от перенапряжений со встроенным индикатором состояния для сигнальной жилы с заземленным опорным потенциалом. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2906811
TTC-6P-2-HC-24DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
TTC-6P-2-HC-24DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906811

Устройство защиты от перенапряжений (защитный штекер и базовый элемент), со встроенным индикатором состояния для 2-проводной сигнальной цепи без потенциала земли с высоким номинальным током, с поддержкой HART, подходит для KNX. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2800977
PT-IQ-1X2+F-24DC-UT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
PT-IQ-1X2+F-24DC-UT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2800977

Защита от перенапряжений, включает в себя защитный штекер и базовый элемент, со встроенным многоступенчатым индикатором состояния на модуле для одной 2-жильной сигнальной цепи без потенциала земли. Непрямое заземление через газонаполненный разрядник. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2838254
PT 2X2-12DC-ST - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
PT 2X2-12DC-ST - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2838254

Защитный штекер РТ, со схемой защиты для двух 2-проводных сигнальных цепей Ex i без потенциала земли. Номинальное напряжение: 12 В DC. Совместимость с HART.

Go to Product Detail Page for item 2906805
TTC-6-2X1-24DC-PT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
TTC-6-2X1-24DC-PT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906805

Устройство защиты от перенапряжений для двух сигнальных жил с общим опорным потенциалом, например Digital IN/OUT. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2882572
S-PT-EX(I)-24DC-1/2" - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
S-PT-EX(I)-24DC-1/2" - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2882572

Защита от перенапряжений в форме модуля с резьбовым соединением IP67 для измерительных датчиков в искробезопасных цепях, технология прямого монтажа через внешнюю резьбу 1/2'' NPT, кабельный ввод для сигнального провода, двухступенчатая защитная цепь. С поддержкой HART. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Преимущества для вас

  • Защита по необходимости, так как весь ассортимент устройств защиты от импульсных перенапряжений рассчитан на любые распространенные измерительные сигналы
  • Универсальное применение: конструкции и технологии подключения адаптируются к приложениям
  • Простая проверка благодаря штекерному исполнению устройств защиты от перенапряжения
  • Использование во взрывоопасных зонах по всему миру благодаря допускам ATEX и IECEx
  • Защита от импульсных перенапряжений для КИПиА является частью системы COMPLETE line

Новые изделия

Защита от перенапряжений для приложений APL, установленная на DIN-рейке
CLT-10P/2-MOV-230V-I монтируется на верхнюю направляющую

Защита от перенапряжений для приложений APL

Безопасная эксплуатация полевых устройств

В портфеле решений для защиты от перенапряжений TERMITRAB complete компания Phoenix Contact теперь предлагает два варианта продукции для приложений Advanced Physical Layer. Варианты схем специально адаптированы к области применения APL.

Основные характеристики

  • Узкая конструкция всего 6 мм
  • Третий уровень клемм на изделии
  • Выполнение спецификации приложения APL
  • Встроенная защита от перегрузки
  • Применение во взрывобезопасных зонах по всему миру

Преимущества для Вас

  • Экономия пространства и затрат благодаря узкой ширине всего 6 мм
  • Соответствие спецификации применения APL благодаря оптимизированной защитной цепи
  • Простое экранирование благодаря третьему уровню зажима на изделии
  • Постоянный контроль защитных устройств и механический индикатор состояния с опциональной дистанционной сигнализацией
  • Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению штекера с нейтральным импедансом

Защита от перенапряжений для сигналов 230 В

Сильная защита при компактной ширине

Новая вставная защита от перенапряжений CLT-10P/2-MOV-230V-I-P обеспечивает надежную защиту от перенапряжений в системах сигнализации 230 В. Монтаж осуществляется на двух клеммных блоках Push-in типа PT 2,5-...CLT. Безопасность и эффективность в одном изделии.

Основные характеристики

  • Простота установки
  • Мощная защитная цепь
  • Встроенная защита от перегрузки
  • Опциональная дистанционная сигнализация
  • Узкая конструкция
  • Возможность проверки с помощью CHECKMASTER 2

Преимущества для Вас

  • Простая установка благодаря использованию клеммных блоков push-in со штекерным устройством защиты от перенапряжений
  • Особенно высокая степень готовности оборудования благодаря высокоэффективной защитной цепи со встроенной защитой от перегрузки
  • Быстрая и простая диагностика благодаря опциональной дистанционной сигнализации, которая интегрируется в цифровую инфраструктуру
  • Перспективность – соответствует требованиям международных стандартов и директив, например, МЭК 61643-21

Конфигуратор для устройств защиты от импульсных перенапряжений для контрольно-измерительных приборов и автоматики

Применение конфигуратора для устройств защиты от импульсных перенапряжений для контрольно-измерительных приборов и автоматики

Конфигуратор устройств защиты от перенапряжений для КИПиА

В контрольно-измерительных приборах и автоматике множество интерфейсов соединяются с помощью большого количества проводов. Любой из этих проводов может передавать перенапряжение на все интерфейсы. За два шага перейдите к защите от перенапряжений для КИПиА.

Обзор серий изделий

Узкие TERMITRAB complete для защиты от перенапряжения с дополнительной дистанционной сигнализацией, установленные на монтажной рейке
PLUGTRAB PT-IQ с технологией соединения Push-in на монтажной рейке с 3-ступенчатым дисплеем
Защита от перенапряжений CLIXTRAB установлена на клеммные блоки
Защита от перенапряжений для подключения к полевым устройствам напрямую: SURGETRAB
Узкие TERMITRAB complete для защиты от перенапряжения с дополнительной дистанционной сигнализацией, установленные на монтажной рейке

TERMITRAB complete является самым узким устройством защиты от перенапряжений для КИПиА. Изделия данной серии представляют собой полноценную систему. В него входят как простые одноступенчатые устройства защиты от перенапряжения, так и многоступенчатые штекерные варианты с ножевым размыканием, сигнализацией и удаленным оповещением.

Самые узкие устройства защиты от перенапряжения шириной всего 3,5 мм. Это дает возможность сэкономить до 50 % места по сравнению с компонентами шириной 7 мм.

Защитные устройства серии TERMITRAB complete предлагают механическую сигнализацию, отображающую статус защитных устройств без вспомогательной энергии. Опционально приобретаемые модули удаленного оповещения оптически контролируют до 40 защитных устройств. При термической перегрузке модули дистанционной сигнализации передают статус в виде сводного уведомления через контакт без нулевого потенциала, например, в диспетчерскую.

PLUGTRAB PT-IQ с технологией соединения Push-in на монтажной рейке с 3-ступенчатым дисплеем

PLUGTRAB PT-IQ предлагает многоступенчатый контроль установленных устройств защиты от импульсных перенапряжений. При этом учитываются все ограничивающие напряжение компоненты защитных цепей. Контроллер обеспечивает напряжением до 28 защитных устройств. Одновременно он обеспечивает групповую удаленную сигнализацию. Желтый сигнал состояния говорит о достижении предельных характеристик вследствие часто возникающих перенапряжений. Устройство защиты от перенапряжений продолжает функционировать, и установка продолжает быть защищенной. Чтобы избежать дополнительных сервисных работ, рекомендуется произвести замену в случае желтого статуса индикации состояния.

Зеленый: защитное устройство в норме.
Желтый: достигнут предел мощности, рекомендуется замена
Красный: перегрузка, требуется замена

Защита от перенапряжений CLIXTRAB установлена на клеммные блоки

Серия изделий CLIXTRAB разработана для обеспечивающих безопасность установок, например, в железнодорожной промышленности. Артикулы состоят из клеммных блоков Push‑in с ножевыми размыкателями и относящегося к ним штекерного модуля для защиты от импульсных перенапряжений. При помощи стандартных принадлежностей системы электротехнических клемм артикулы идеально встраиваются в новые и существующие приложения.

Гарантированная защита с изделиями CLIXTRAB: эффективная защитная цепь со встроенной защитой от перегрузки обеспечивает максимальную степень готовности оборудования. Безопасность при обслуживании обеспечивается механическим кодированием штекера, препятствующим неправильному вставлению.

Защита от перенапряжений и тока молнии, кроме того, предлагает быструю и простую возможность диагностики. Опциональная дистанционная сигнализация позволяет удаленно контролировать устройства. Благодаря подключению к Вашей цифровой инфраструктуре они идеально подготовлены к будущему. Повторяющиеся испытания проводятся просто с помощью CHECKMASTER 2.

Защита от перенапряжений для подключения к полевым устройствам напрямую: SURGETRAB

Устройства защиты от импульсных перенапряжений SURGETRAB предназначены для распространенных стандартных сигналов и устанавливаются напрямую на датчике при помощи винтового соединения. Этот вид монтажа экономит время и издержки, а дополнительная клеммная коробка для встраивания защиты от перенапряжения не требуется.

В наличии варианты подключения для проходной и параллельной разводки. При этом защитная схема подключается к интерфейсу чувствительного элемента на выбор в ряд или параллельно. Для варианта с параллельной разводкой на датчике требуется вторая соединительная резьба.

Характеристики изделий серии TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Защитные устройства
TERMITRAB complete
Встроенные ножевые размыкатели серии TERMITRAB complete
Штекерные варианты серии TERMITRAB complete
TERMITRAB complete предлагает также подходящее решение для защиты сигналов в искробезопасных токовых цепях с классом искробезопасности Ex i.

Всегда подходящая защита от перенапряжений

Компания Phoenix Contact предлагает инновационные компоненты защиты от перенапряжений любых контрольно-измерительные приборов и автоматики.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Тип монтажа Монтажная рейка Монтажная рейка Монтажная рейка Привинчивается на полевое устройство
Ширина 3,5 / 6,2 мм 17,5 мм 17,5 мм 1/2 дюйма / 3/4 дюйма
Технология подключения Push-in / винтовой зажим Push-in / винтовой зажим Винт Проводники
штекерный / не штекерный да / да да / нет да / нет нет / нет
Индикатор состояния 2-ступенчатый, механический 3-ступенчатый, светодиод нет нет
Дистанционная сигнализация опционально да нет нет
Возможность тестирования устройством Checkmaster 2
Искробезопасные варианты

Стандартные приложения в КИПиА


Устройство защиты от импульсных перенапряжений с символом для изолированных сигнальных цепей
Устройство защиты от импульсных перенапряжений с символом для сигналов с общим опорным потенциалом
Устройство защиты от импульсных перенапряжений с символом для измерений в зависимости от сопротивления
Устройство защиты от импульсных перенапряжений с символом для взрывоопасных применений
Одноступенчатое устройство защиты от импульсных перенапряжений с газоразрядным предохранителем
Устройство защиты от импульсных перенапряжений с символом для изолированных сигнальных цепей

Аналоговые величины измерения частота вращения, давление, расход и так далее регистрируются датчиками и преобразуются в значения тока или напряжения. Передача их контроллеру или модулю разделения происходит в стандартном диапазоне значений. Для таких аналоговых способов передачи обычно используется так называемая схема 1x2.

Переходные перенапряжения могут вредить как полевому устройству, так и центральной стороне. Поэтому оснащайте обе стороны устройствами защиты от перенапряжения для КИПиА.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с символом для сигналов с общим опорным потенциалом

Коммутационные состояния и контакты оповещения - вот типичные сигналы, регистрируемые двоичными входами контроллеров. Далее контроллер включает исполнительные элементы, например, электромагнитные клапаны. Используйте подходящую защиту от перенапряжений для защиты чувствительных входов и выходов контроллеров. Часто отдельные двоичные сигналы подключаются к общему опорному потенциалу. Типичная комбинация защиты, учитывающая использование общего опорного потенциала, – это так называемые схемы 2х1 или 4х1.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с символом для измерений в зависимости от сопротивления

Если измеренное значение определяется напрямую в зависимости от значения сопротивления электрического компонента, дополнительные полные сопротивления внутри измерительной петли играют особенную роль. Это относится, например, к измерениям температуры с платиновыми измерительными резисторами (Pt 100, Pt 1000), а также к тензометрическим датчикам с двухпроводной технологией. Как правило, изделия для защиты от перенапряжений КИПиА содержат импедансы в продольных каналах. Если ввести в цепь импеданс без повторной калибровки, результат измерения будет искажен из-за изменения общего импеданса. Варианты схем без дополнительных продольных сопротивлений упрощают монтаж устройств защиты от перенапряжения в таких приложениях.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений с символом для взрывоопасных применений

В химической и нефтехимической промышленности часто образуются взрывоопасные испарения в силу особенностей протекающих там процессов. Они формируются, например, выделяющимися газами, парами или туманами. Но и на мельницах, в силосохранилищах, на сахарных и комбикормовых заводах может возникать взрывоопасная атмосфера из-за запыленности.

Устройства защиты от перенапряжения для взрывоопасных областей используются в особых условиях. Изделия соответствуют особым требованиям к типу защиты по искробезопасности. Все устройства защиты от перенапряжения для искробезопасных токовых цепей входят в категорию Ex ia и обеспечивают наивысшую безопасность. В данной категории электрооборудование даже при наличии двух независимых неисправностей не должно быть в состоянии стать причиной возгорания.

Допускается применение во взрывоопасной зоне 1, зоне 2 или во взрывобезопасных областях. Разрешается передача подключенных сигналов вплоть до Ex-зоны 0. Некоторые изделия дополнительно соответствуют требованиям к типу защиты по герметичности. Допуски предоставляются на соответствие ATEX и IECEx.

Одноступенчатое устройство защиты от импульсных перенапряжений с газоразрядным предохранителем

В идеальном случае концепция защиты от перенапряжения имеет многоступенчатое построение. Это означает оптимальное расположение быстродействующих компонентов, таких как диоды-супрессоры, и мощных защитных устройств, таких как газоразрядники. Промежуток между этими двумя ступенями защиты образуют варисторы. Они срабатывают медленнее, чем диоды, но имеют более высокую пропускную способность.

Одноступенчатые устройства защиты оснащаются только одним элементом. Они подходят для дополнительной защиты длинных проводников от полевых устройств на входе в здания или при переходе между различными зонами защиты. Одноступенчатые устройства защиты с защитой от продольного перенапряжения между отдельными сигнальными жилами. Варианты с защитой от поперечного напряжения обеспечивают защиту одной жилы и земли или заземления.