ME B-22,5 MSTBO BU 5010
-
Заглушка
2202235
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (MSTBO), ширина: 20 мм, высота: 19,05 мм, глубина: 12,3 мм, цвет: ярко-голубой (аналогично RAL 5010)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простой монтаж без использования инструмента
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94