EML-HT (40X15)R
-
Высокотемпературная этикетка
0800339
Высокотемпературная этикетка, для термопринтера, устойчивость к воздействию температуры до 300 °C в течение 60 с
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Этикетка EML-HT состоит из акрилатной пленки, имеющей высокую температурную стойкость. Ее можно применять для маркировки печатных плат, а также в любых процессах промышленной пайки
Диапазон температуры длительного воздействия от -40 °C ... 180 °C, 300 °C до 60 секунд
В комбинации с красящей лентой THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT нанесенная маркировка отличается высокой стойкостью к повышенной температуре и воздействию химикатов
Материалы EML-HT ... сертифицированы согласно нормам UL
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EML-HT ... индивидуально по Вашему выбору