THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Термотрансферный принтер
0804663

Термотрансферный принтер для рулонного материала, с кабелем питания Euro/US и USB-кабелем. CD-диск содержит руководство на нескольких языках, ссылки на встроенную программу, драйверы и программное обеспечение для проектирования и маркировки. Инструкции по эксплуатации на немецком и английском языках имеют бумажную версию. 1 рулон EML (20 x 8)R белый = 1000 этикеток, красящая лента = 50 м

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

THERMOMARK ROLLMASTER 600 является промышленным принтером для печати на рулонном маркировочном материале в большом количестве. Разрешение печати 600 dpi специально рассчитано на информативные этикетки и штрих-коды небольшого размера
Маркировка штампованных и рулонных самоклеящихся этикеток, вставных табличек и усадочных кембриков
Быстрая, высококачественная и стойкая маркировка
Простое и интуитивное обслуживание при помощи сенсорного цветного дисплея
Эксплуатация без необходимости в обслуживании благодаря надежной технологии термопечати
Простое управление с помощью программы PROJECT COMPLETE
Подключения USB и Ethernet