SACCEC-M12MSB-2CON-M16/0,5-910X - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1239882

Аппаратн. соединитель передняя стенка, 2-контактный без галогенов, фиолетовый RAL 4001, экранирован., Штырь, прямое, M12, B-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 0,5 м, PROFIBUS, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки