SACCBP-M12FSX-8CON-M16/0,93-94F
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1412360
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с) CAT6A, 8-контактный, PUR, цвет морской воды RAL 5021, экранирован., Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, X-кодирование, к свободный конец, Линия шины, длина кабеля: 0,93 м, Ethernet 10 Гбит
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. |
Указания по заказу: | Контргайка входит в объем поставки |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 8 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | X |
Тип резьбы | M12 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A, 10 Гбит/с |
Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
Контактное сопротивление | ≤ 3 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 50 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 0,5 A (Штекер/гнездо согласно МЭК 61076-2-101, учитывать технические характеристики провода) |
Среда передачи | Медь |
Скорость передачи данных | 10 Гбит/с |
Характеристики передачи (категория) | CAT6A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | FKM |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал, держатель контакта | PPA |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Технология подключения | |
Тип подключения | Линия шины |
Соединение провода | |
Тип контакта | Розетка |
Тип подключения | Линия шины |
Момент затяжки | 2 Нм ... 3 Нм (С монтажной стороны) |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Тип фиксатора головки | SPEEDCON |
Механические ключи | X |
Подключение 2 | |
Исполнение головки | свободный конец |
Длина кабеля | 0,93 м |
Ethernet 10 Гбит [94F] | |
Размерный чертеж |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 В) |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Ethernet 10 Гбит [94F] |
Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 4 пары для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 51 мм |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
согласно UN ECE-R 118.03 | |
согласно CSA C 22.2 Nr. 210-FT1 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
IP65 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C (без механического приведения в действие) |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-109 |
Номер артикула | 1412360 |
Упаковочная единица | 25 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | ABQDGI |
GTIN | 4046356959216 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 66,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 68,35 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: Не применимо) |
Совместимые изделия
-
-
PROT-M12 SH - Резьбовой колпачок 1503302
-
PROT-M12 MS-M - Резьбовой колпачок 1414148
-
PROT-M12 FB - Резьбовой колпачок 1555538
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Резьбовой колпачок 1430899
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Адаптер защитного рукава 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
-
SACC-M12MSX-8QO SH ETH - Штекерные соединители для передачи данных 1411043
-
SACC-M12FSX-8QO SH ETH - Штекерные соединители для передачи данных 1414586
-
SACC-CC-8QO SH ETH - Кабельные соединители 1414412
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - Штекерные соединители для передачи данных 1417430
-
VS-08-M12MR-10G-P SCO - Штекерные соединители для передачи данных 1417443
-
SACC-M12MSX-8CT-CL SH - Штекерные соединители для передачи данных 1422844
-
SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Штекерные соединители для передачи данных 1422845
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Штекерный соединитель RJ45 1419001
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - Штекерный соединитель RJ45 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - Штекерный соединитель RJ45 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - Штекерный соединитель RJ45 1421876
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 - Штекерный соединитель RJ45 1414406
-
CUC-V06-C1PBK-S/R4CEA:1 - Штекерный соединитель RJ45 1414410
-
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - Штекерный соединитель RJ45 1422205
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg