Облачный сервис Emalytics Niagara Remote годовая подписка на один контроллер (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Система управления зданием
С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры вашего здания. Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы. С помощью системы на базе IoT вы можете контролировать, оценивать и обрабатывать данные и информацию всех отдельных подразделений по мере необходимости. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования и единой платформы для всех процессов и приложений в вашем здании.
Niagara Catan Controller 500 точек данных (требуется обслуживание NC4-500-SMA-XXX)
Лицензия на обслуживание (1 год) для лицензии Emalytics Supervisor SUP-UNL
Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 5000 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии Emalytics Supervisor SUP-10
Niagara Catan Controller 100 точек данных (требуется обслуживание NC4-100-SMA-XXX)
Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 10000 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия Emalytics Supervisor для дополнительных 10000 точек данных
Лицензия Emalytics Supervisor для драйвера базы данных Oracle 11g
Лицензия обслуживания (3 года) для лицензии на Emalytics Controller NC4-1250