Облачный сервис Emalytics Niagara Recover годовая подписка для супервизора (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Система управления зданием
С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры вашего здания. Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы. С помощью системы на базе IoT вы можете контролировать, оценивать и обрабатывать данные и информацию всех отдельных подразделений по мере необходимости. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования и единой платформы для всех процессов и приложений в вашем здании.
Лицензия Emalytics Supervisor для драйвера базы данных MYSQL
Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии на Emalytics Controller NC4-5000
Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии на Emalytics Controller NC4-500
Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 10000 Niagara точек данных до 50000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Лицензия обслуживания (1 год) для лицензии на Emalytics Controller NC4-5000
Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии Emalytics Supervisor SUP-0
Лицензия на обслуживание (1 год) для лицензии Emalytics Supervisor SUP-10
Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 5000 Niagara точек данных до 25000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Лицензия на обновление Emalytics View позволяет расширить лицензию на время выполнения от 2500 точек данных Niagara до неограниченного количества точек данных, эта лицензия не имеет ограничений по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.