Штекерный соединитель, Серия изделий: HSC, цвет: серебристый, полюсов: 14, сечение жилы мин.: 0,14 мм2, сечение жилы макс.: 1,5 мм2, расчетный ток: 10 A, Тип подключения: Обжим
Штекерные соединители для энергоаккумуляторов
Устанавливайте энергоаккумуляторы быстрым, безопасным и экономичным способом в приложениях до 1500 В при помощи штекерных аккумуляторных разъемов для подключения сборных шин или штекеров для подключения к полюсу аккумулятора. Используйте преимущества обеих технологий подключения как через фронтальную, так и через заднюю стенки. Используйте оптимальный для ваших условий вид штекерного соединения.
Штекерный соединитель, Серия изделий: BBC, конструкция: Штекерные соединители, цвет: черный, полюсов: 1, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Пружинные зажимы
Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 95 мм2, сечение жилы макс.: 120 мм2, расчетное напряжение: 1500, расчетный ток: 350 A, Тип подключения: Обжим, мин. диаметр кабеля: 14,1 мм, макс. диаметр кабеля: 22,5 мм
Штекерный соединитель, Серия изделий: BPP, цвет: красный/черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Пружинные контакты, мин. диаметр кабеля: 5 мм, макс. диаметр кабеля: 8 мм
Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 16 мм2, сечение жилы макс.: 25 мм2, расчетное напряжение: 1500, расчетный ток: 120 A, Тип подключения: Обжим
Монтажная рамка, Серия изделий: BBC, конструкция: Монтажная рамка, цвет: черный
Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC, цвет: oранжевый, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 50 мм2, сечение жилы макс.: 70 мм2, расчетное напряжение: 1500, расчетный ток: 250 A, Тип подключения: Обжим
Многоярусный штекерный соединитель, металлическая клемма со штырем, луженая, подходит для кабельной разводки 10 мм2
Многоярусный штекерный соединитель, металлическая клемма со штырем, луженая, подходит для кабельной разводки 25 мм2
Штекерный соединитель, Серия изделий: BBC, конструкция: Штекерные соединители, цвет: черный, полюсов: 1, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 80 A, Тип подключения: Пружинные зажимы
Преимущества для вас
- Перспективная технология подключения: напряжение до 1500 вольт
- Универсальность применения: возможны разъемы на передней и задней панели аккумуляторного модуля
- Быстрая установка: без затрат на кабельную разводку благодаря штекерному интерфейсу
- Безопасная установка и обслуживание: комплексная защита от касания, в том числе в неподключенном состоянии
- Долговечное соединение: максимальная безопасность благодаря однозначному отклику при включении
Новые изделия
GameChangers для подключения устройств
Больше, чем высокая производительность - совершенно новая игра: наши GameChangers выведут Ваши приложения на новый уровень успеха.
Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции
Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.
Штекерный соединитель полюса аккумулятора для свободной кабельной разводки
Приборные и кабельные разъемы с защитой от переполюсовки идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах. Благодаря возможности вращения, защите от касания и механическому кодированию они обеспечивают высокий уровень гибкости и безопасности при подключении полюсов батарей.
- Возможность поворота на 360°: идеальное решение для гибких кабельных отводов
- Всегда правильное подключение: подключение аккумулятора при помощи механического кодирования
- Безопасный монтаж: защищенные от касания полюса аккумулятора, в т. ч. в неподключенном состоянии
- Различные цветовые решения: более простая идентификация полюсов аккумулятора
- Гибкость монтажа благодаря различным технологиям подключения на стороне устройства
Штекерный соединитель для подключения сборных шин
Штекерные соединители для подключения на сборной шине упрощают установку вставных систем в энергоаккумуляторах. Штекерные соединители с защитой от перепутывания полярности устанавливаются на задней панели накопительного модуля и рассчитаны на системное напряжение до 1 500 В.
- Быстрая установка: контактирование аккумуляторных модулей напрямую на сборной шине в стойке
- Безопасный монтаж: защищенные от касания полюса аккумулятора, в т. ч. в неподключенном состоянии
- Разнообразные области применения: модульная конструкция позволяет использовать различные параметры силы тока
- Вставная система со встроенным интерфейсом: отсутствие затрат на кабельную разводку при установке
Штекерные соединители полюсов аккумулятора для систем домашних накопителей
Новые штекерные соединители для домашних накопителей особенно подходят для использования в инверторах батарей. Эти штекерные соединители постоянного тока имеют защиту от перепутывания полярности по сравнению с обычной технологией подключения ФГ-систем, а также исключают короткое замыкание полюсов аккумулятора.
• Долговечная технология подключения благодаря посеребренным контактам
• Всегда правильное подключение: подключение аккумулятора при помощи механического кодирования
• Безопасный монтаж: защищенные от касания полюса аккумулятора, в т. ч. в неподключенном состоянии
• Различные цвета: более простое определение полюсов аккумулятора
Энергоаккумулятор для возобновляемых источников энергии
Энергоаккумуляторы обеспечивают собственное потребление возобновляемой энергии независимо от времени ее выработки. Таким образом вносится значительный вклад в разгрузку сетей и происходит интеграция возобновляемых источников энергии в электросеть. Чтобы иметь возможность безопасного, быстрого и эффективного подключения накопительных систем, требуется специальная технология подключения, которая имеет оптимальные параметры для использования в энергоаккумуляторах.
Быстрый и безопасный способ установки энергоаккумуляторов до 1 500 В
Подключения сборной шины и штекеры для подключения к полюсу аккумулятора для аккумуляторных батарей являются безопасными и экономичными устройствами. Более подробная информация приводится в видео.
Легкий способ установки штекеров для подключения к полюсу аккумулятора
Посмотрите здесь, как можно быстро и просто соединить энергоаккумулятор со штекером для подключения к полюсу аккумулятора и подключениями для сборной шины Phoenix Contact.