The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

TTC-6P-T3-24DC-I-P - Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3
1027591

Запасной штекер для УЗИП типа 3 серии TERMITRAB complete T3. Номинальное напряжение 24 В.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия пространства и затрат благодаря узкой конструкции всего 6 мм
Постоянный контроль защитных устройств и механический индикатор состояния с опциональной дистанционной сигнализацией
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио с индивидуальными характеристиками изделий
Простая проверка и документирование с CHECKMASTER 2 благодаря штекерным защитным модулям
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом