FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-P
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 1
2907263
Запасной штекер без тока утечки для грозозащитного разрядника серии FLASHTRAB SEC, для канала N-PE.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Лучшая защита от высокоэнергетических токов молнии благодаря технологии искрового разрядника с низкой кривой остаточного напряжения
Максимальная производительность на минимальном пространстве: компактная конструкция с высокой пропускной способностью при высоком номинальном напряжении