TTC-6P-3-HF-EX-12DC-I-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2907833

Штекер для защиты от перенапряжений со встроенным индикатором состояния для 3-проводной сигнальной цепи Ex-i с общим опорным потенциалом. Для применения в высокочастотных системах. Номинальное напряжение: 12 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия пространства и затрат благодаря узкой конструкции всего 6 мм
Постоянный контроль защитных устройств и механический индикатор состояния с опциональной дистанционной сигнализацией
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио с индивидуальными характеристиками изделий
Простая проверка и документирование с CHECKMASTER 2 благодаря штекерным защитным модулям
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом