TTC-6P-4-GDT-24DC-I-P
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
1635590
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений со встроенным индикатором состояния на модуле для трех / четырех сигнальных жил. Защитная цепь исключительно с газонаполненными разрядниками. Номинальное напряжение: 24 В DC. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономия пространства и затрат благодаря узкой конструкции всего 6 мм
Постоянный контроль защитных устройств и механический индикатор состояния с опциональной дистанционной сигнализацией
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом