UPBV 4/ 1 BU - Штекер
3045266

Штекер, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2- 6 мм2, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность шунтирования с помощью стандартных перемычек FBS ...
Штекер с боковым направлением подключения провода
Таким образом, подключенные провода могут быть введены прямо в кабельный канал со значительной экономией места