DF-UPBV 2,5/ 4 - Фланцевая крышка
3060432

Фланцевая крышка, установка на штекеры UPBV 2,5/... и UPBV 4/..., тип подключения: Винтовые зажимы, глубина: 32 мм, ширина: 4,5 мм, высота: 45,7 мм, цвет: cерый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия

Преимущества для вас

Для надежной фиксации штекера с помощью винтового фланца
Фланцевая крышка в дальнейшем может быть закреплена на корпусе штекера