Штекерный элемент в середине, корпус слева с вставной цапфой, справа открытый без крышки
cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
| Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
| Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 26 - 12 | ||
| Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 5 A | 26 - 16 | |