UPBV 2,5/ 1-L BU - Штекер
3045321

Штекер, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2- 4 мм2, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность шунтирования с помощью стандартных перемычек FBS ...
Винтовые штекеры комбинируются с любыми клеммами COMBI и поставляются в двух исполнениях
Штекеры COMBI для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
Штекеры собираются на месте из 1-контактных штекерных элементов в соответствии с целью применения
Таким образом, подключенные провода могут быть введены прямо в кабельный канал со значительной экономией места