Удаленные системы ввода-вывода

Удаленные системы ввода-вывода

Удаленные системы ввода-вывода Phoenix Contact со степенями защиты IP20 и IP65/67 подходят для любых распространенных шинных систем и сетей. Вы можете регистрировать входные и выходные сигналы непосредственно в шкафу управления или в установках и машинах. Передача данных и сигналов осуществляется надежным способом - с учетом дифференцированных областей использования. Используйте изделия с различными механическими характеристиками и функциями.

Go to Product Detail Page for item 2701536
AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6P - Коммуникационный модуль
AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6P - Коммуникационный модуль
2701536

Axioline E, Ethernet, Штекерный соединитель M12, порты IO-Link Класс A: 4, тип подключения: Штекерный соединитель M12, cпособ подключения: 3-проводной, порты IO-Link Класс В: 4, тип подключения: Штекерный соединитель M12, cпособ подключения: 3-проводной, Цифровые входы к выводу 2 для портов класса A: 4, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, Пластмассовый корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Go to Product Detail Page for item 1086902
AXL F EX IS DO4 SD 21-60 XC 1F - Цифровой модуль
AXL F EX IS DO4 SD 21-60 XC 1F - Цифровой модуль
1086902

Axioline F, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 4, 21 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, Электромагнитное управление, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, искробезопасный, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Go to Product Detail Page for item 2700804
IB IL 24 PSDO 4/4-R-PAC - Модуль безопасности
IB IL 24 PSDO 4/4-R-PAC - Модуль безопасности
2700804

Безопасные компоненты ввода-вывода, цифровой выходной модуль с 4 безопасными выходами, коммутация плюс и минус; для системы SafetyBridge, PROFIsafe и INTERBUS-Safety; до SIL 3, кат. 4/PL e, штекерный пружинный зажим с разрядными штекерами

Go to Product Detail Page for item 2701949
AXL F BK ETH XC - Устройство сопряжения с шиной
AXL F BK ETH XC - Устройство сопряжения с шиной
2701949

Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, Modbus/TCP (UDP), Гнездо RJ45, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером

Go to Product Detail Page for item 2878340
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Цифровой модуль
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Цифровой модуль
2878340

Inline, Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: 32 (NPN), 24 В DC, cпособ подключения: 1-проводной кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Go to Product Detail Page for item 1199811
IB IL DALI MM-V2-PAC - Коммуникационный модуль
IB IL DALI MM-V2-PAC - Коммуникационный модуль
1199811

Inline, Ведущее устройство DALI, Поддержка нескольких ведущих устройств, встроенный блок питания DALI, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Go to Product Detail Page for item 1052416
AXL P DI16 NAM 1F - Цифровой модуль
AXL P DI16 NAM 1F - Цифровой модуль
1052416

Axioline P, Модуль цифрового ввода, Цифровые входы: 16 (NAMUR), 8 В DC, cпособ подключения: 2-проводная схема, Функциональность NAMUR, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline P

Преимущества для вас

  • Широкое предложение систем удаленного ввода-вывода для шкафа управления и монтажа в поле
  • Простая интеграция в системы управления с файлами описания
  • Гибкое применение благодаря широкому разнообразию функций и различным конструкциям
  • Повышенная степень готовности оборудования благодаря надежности даже в неблагоприятных условиях
  • Гибкость и широкий набор функций благодаря использованию технологии передачи данных IO-Link

Новые изделия

Axioline E - цифровые блоки ввода-вывода IO-Link IP65 / 67, DIO8, DI8
Модули ввода-вывода для определения температуры для удаленной системы ввода-вывода Axioline P
Модуль ввода-вывода для определения температуры для удаленной системы ввода-вывода Axioline F
Axioline Smart Element с последовательным интерфейсом (RS-232/RS-485) и расширенным набором функций
Модуль ввода-вывода с двумя входами счетчика для удаленной системы ввода-вывода Axioline F
Axioline Smart Element - входной модуль ввода-вывода для сигналов 48 B DC
Модуль ввода-вывода Axioline E IO-Link для монтажа в поле
Пассивные аналоговые входные модули с возможностью горячей замены для удаленной системы ввода-вывода Axioline P
Пассивные аналоговые входные модули для удаленной системы ввода-вывода Axioline F
AXL F PSRTD8 1F
Модуль ввода-вывода IO-Link для монтажа в поле
Устройство сопряжения с шиной для Modbus/TCP
Безопасность при помощи EtherCAT (FSoE)
Axioline Smart Element – штекерные аналоговые модули ввода-вывода

Модуль ввода-вывода IO-Link для монтажа в поле

Подключение до восьми цифровых датчиков

Данное устройство Axioline E можно подключить к ведущему устройству IO-Link через порт IO-Link-B. Таким образом, можно регистрировать и выводить цифровые сигналы посредством IO-Link. IO-Link позволяет использовать его в различных сетях.

Основные характеристики

  • Подключение к ведущему устройству IO-Link при помощи штекерного соединителя M12 (кодировка A, 4 контакта)
  • Порт типа А
  • Спецификация IO-Link V1.1.3
  • Подключение до 8 входов иди 8 входов/выходов при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка A, 5 контактов)
  • Степень защиты IP65 / 67 / 69
  • Диагностика отдельных каналов
  • Ширина 30 мм

Преимущества для Вас

  • Подключение датчиков и исполнительных элементов в непосредственной близости от процесса в узком пространстве
  • Высокая производительность при минимальных затратах на кабельную разводку
  • Быстрый монтаж благодаря технологии быстрого соединения M12 PUSH-PULL
  • Длительный срок службы и готовность оборудования благодаря прочной конструкции
  • Оптимальные возможности соединений для перспективной автоматизации

Модули ввода-вывода для определения температуры

Подключение резистивного температурного датчика

Новые модули RTD были разработаны для удаленной системы ввода-вывода Axioline P с высокой степенью готовности. Они используются для регистрации сигналов от резистивных датчиков температуры. Модули поддерживают все распространенные датчики из платины и никеля.

Основные характеристики

  • 8 аналоговых каналов ввода для подключения резистивных температурных датчиков (RTD)
  • Линейные входы до 10 кОм
  • Расширенный диапазон температуры от -40 до +70 °C
  • Модули ввода-вывода с возможностью горячей замены
  • Искробезопасные и неискробезопасные входы
  • Подключение датчиков по 2-, 3- и 4-проводной схеме

Преимущества для Вас

  • Удовлетворяет требованиям любого приложения с подключением всех распространенных RTD и линейных резисторных входов
  • Гибкость применения и большие расстояния до датчиков благодаря использованию 2-, 3- и 4-проводной технологии
  • Высокая надежность и доступность благодаря расширенному диапазону температуры и системе с возможностью горячей замены

Модуль ввода-вывода для определения температуры

Подключение резистивного температурного датчика

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Он используется для регистрации сигналов от резистивных датчиков температуры во взрывоопасных зонах, в зонах 0 и 1. Модуль поддерживает все распространенные датчики из платины и никеля.

Основные характеристики

  • 8 аналоговых каналов ввода для подключения резистивных температурных датчиков (RTD)
  • Линейные входы до 10 кОм
  • Расширенный диапазон температуры от -40 до +70 °C
  • Искробезопасные входы
  • Подключение датчиков по 2-, 3- и 4-проводной схеме

Преимущества для Вас

  • Удовлетворяет требованиям любого приложения с подключением всех распространенных RTD и линейных резисторных входов
  • Гибкость применения и большие расстояния до датчиков благодаря использованию 2-, 3- и 4-проводной технологии
  • Высокая надежность благодаря расширенному диапазону температуры
  • Подключение к датчикам RTD в зонах 0 и 1

Модули ввода-вывода с последовательным интерфейсом

Варианты с расширенной функциональностью

Эти Axioline Smart Element обеспечивают работу коммерческих периферийных устройств с последовательным интерфейсом в шинной системе. Скорость передачи данных по последовательному интерфейсу достигает до 230 400 бит/с. Поддерживается, в частности, протокол Modbus/RTU.

Основные характеристики

  • Канал последовательного ввода и вывода
  • Интерфейс RS-485 или интерфейс RS-232
  • Количество битов данных, стоповых битов и четности регулируется
  • Поддержка различных протоколов
  • Поддержка клиента и сервера Modbus/RTU
  • За один цикл может быть передан 61 байт данных последовательного интерфейса

Преимущества для Вас

  • Быстрое получение данных, передаваемых через последовательный интерфейс
  • Целевая фильтрация телеграмм Modbus/RTU с помощью настраиваемого фильтра адресов
  • Оптимизированная адаптация к времени срабатывания серверов Modbus/RTU
  • Значительная экономия места в шкафу управления за счет модульной комбинируемой системы ввода-вывода

Модуль ввода-вывода с двумя входами счетчика

Обнаружение последовательностей импульсов

Данный модуль счетчика Axioline F регистрирует и обрабатывает быстрые последовательности импульсов датчиков. Модуль ввода-вывода имеет два канала счетчика. Модуль можно использовать в четырех режимах: счет событий, измерение частоты, измерение времени, измерение скорости.

Основные характеристики

  • 2 входа счетчика
  • 32-битный счетчик (вниз и вверх)
  • Максимальная входная частота: 200 кГц
  • Одноразовый или периодический подсчет

Преимущества для Вас

  • Управление двумя выходами на канал в зависимости от опорных значений
  • Гибкое управление счетом через аппаратный или программный шлюз
  • Быстрая установка благодаря технологии соединения Push-in
  • Надежная механика для различных приложений

Цифровой модуль ввода-вывода

Входной модуль для сигналов 48 B DC

Axioline Smart Element - это модуль цифрового ввода для использования в приложениях с сигналами постоянного тока 48 B DC. Он может работать в различных сетях, подключаясь к устройству PLCnext Control или устройству сопряжения с шиной через объединительную плату.

Основные характеристики

  • 8 цифровых входов согласно EN 61131‑2 типа 1 и типа 3 для входов 48 В DC
  • Номинальное напряжение: 48 B DC
  • Номинальный ток: 2,4 мA
  • Время фильтрации <1 мс
  • Сохранение в память заводской таблички устройства

Преимущества для Вас

  • Может использоваться в приложениях с сигналами 48 B DC
  • Подключение датчиков с помощью двухпроводной технологии без потенциала
  • Компактный дизайн устройств экономит место в шкафу управления
  • Технология соединения Push-in для быстрой кабельной разводки

Модуль ввода-вывода IO-Link для монтажа в поле

Подключение до восьми цифровых датчиков

Данное устройство Axioline E можно подключить к ведущему устройству IO-Link через порт IO-Link-B. Таким образом, можно регистрировать и выводить цифровые сигналы посредством IO-Link. IO-Link позволяет использовать его в различных сетях.

Основные характеристики

  • Подключение к ведущему устройству IO-Link при помощи штекерного соединителя M12 (кодировка A, 5-конт.)
  • Порт типа B
  • Спецификация IO-Link V1.1.3
  • Подключение до 16 входов/выходов при помощи штекерных соединителей M12 (кодирование A, 5-контактное)
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Диагностика отдельных каналов
  • Степень защиты: IP65, IP67, IP69

Преимущества для Вас

  • Высокая производительность при минимальных затратах на кабельную разводку
  • Быстрый монтаж благодаря технологии быстрого соединения M12 PUSH-PULL
  • Длительный срок службы и готовность оборудования благодаря прочной конструкции
  • Оптимальные возможности соединений для перспективной автоматизации

Пассивные аналоговые входные модули с горячей заменой

Подключение устройств HART напрямую

Аналоговые восьмиканальные входные модули HART для удаленной системы ввода-вывода Axioline P с возможностью горячей замены предназначены для подключения к четырехпроводным устройствам HART с отдельным источником питания. Модули поставляются в искробезопасном или неискробезопасном исполнении.

Основные характеристики

  • Модули ввода-вывода с возможностью горячей замены
  • Цикличные аналоговые и HART данные
  • Ацикличные HART данные
  • Искробезопасные и неискробезопасные входы
  • Расширенный диапазон температуры

Преимущества для Вас

  • Одновременный прием аналоговых и HART данных процесса
  • Высокая степень готовности оборудования благодаря характеристикам удаленной системы ввода-вывода Axioline P
  • Возможность реализации приложений для процессов благодаря искробезопасным входам

Пассивные аналоговые входные модули

Подключение устройств HART напрямую

Аналоговые восьмиканальные входные модули HART для удаленной системы ввода-вывода Axioline F предназначены для подключения к четырехпроводным устройствам HART с отдельным источником питания. Модули поставляются в искробезопасном или неискробезопасном исполнении.

Основные характеристики

  • Цикличные аналоговые и HART данные
  • Ацикличные HART данные
  • Искробезопасные и неискробезопасные входы
  • Расширенный диапазон температуры

Преимущества для Вас

  • Одновременный прием аналоговых и HART данных процесса
  • Простая диагностика и настройка конфигурации благодаря поддержке DTM
  • Возможность реализации гибридных приложений для процессов благодаря искробезопасным входам

Аналоговый безопасный модуль ввода-вывода

Безопасное измерение температуры

Новый модуль безопасности Axioline F AXL F PSRTD8 1F предлагает безопасные аналоговые входы для обнаружения резистивных датчиков температуры. Можно подключить до восьми датчиков. Кроме того, он обеспечивает гибкость и простоту использования для широкого спектра типов датчиков.

Основные характеристики

  • Безопасное, резистивное измерение температуры
  • Восемь аналоговых температурных входов
  • 2-, 3- или 4-проводная технология подключения
  • Измерения от 0 до 5 000 Ом
  • PROFIsafe 2.6
  • До категории 4/Pl e согласно EN ISO 13849-1
  • До SIL 3 согласно МЭК 61508

Преимущества для Вас

  • Гибкость использования благодаря интеграции различных типов датчиков (Pt, Ni и KTY)
  • Более высокая степень готовности оборудования благодаря интегрированной технологии диагностики
  • Упрощенное использование данных благодаря стандартизированному отображению измеренных значений
  • Быстрая установка благодаря технологии Push-in
  • Независимое от производителя использование благодаря системе PROFIsafe

Модуль ввода-вывода IO-Link для монтажа в поле

Подключение до 16 цифровых датчиков

Данное устройство Axioline E можно подключить к ведущему устройству IO-Link через порт IO-Link-A. Таким образом, можно регистрировать и выводить цифровые сигналы посредством IO-Link. При помощи ведущего устройства IO-Link возможно использование в пределах различных сетей.

Основные характеристики

  • Порт типа А
  • Спецификация IO-Link V1.1.3
  • Подключение до 16 входов при помощи штекерных соединителей M12
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Степень защиты IP65/67/69

Преимущества для Вас

  • Высокая производительность при минимальных затратах на кабельную разводку
  • Быстрый монтаж благодаря технологии быстрого соединения Push-Pull M12
  • Длительный срок службы и готовность оборудования благодаря прочной конструкции
  • Оптимальные возможности соединений для перспективной автоматизации

Устройство сопряжения с шиной для Modbus/TCP

Axioline P

Устройство сопряжения с шиной с интерфейсом Modbus/TCP оснащено всеми надежными функциями системы ввода-вывода Axioline P, включая возможность резервирования. Теперь модули ввода-вывода с возможностью горячей замены могут подключаться с помощью соединения Modbus/TCP.

Основные характеристики

  • Встроенный веб-сервер
  • Конфигурирование ввода-вывода посредством веб-сервера
  • Резервное устройство сопряжения с шиной

Преимущества для Вас

  • Для ввода в эксплуатацию устройства сопряжения с шиной не требуется дополнительного программного обеспечения
  • Конфигурирование и управление модулями ввода-вывода при помощи веб-сервера
  • Система ввода-вывода может быть сконфигурирована с двумя устройствами сопряжения с шиной, имеющими собственный IP-адрес для связи между клиентом и сервером

Безопасность при помощи EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Element

Новые сертифицированные TÜV Axioline Smart Element обеспечивают безопасный обмен данными по протоколу EtherCAT (FSoE).
Axioline Smart Element – это штекерные независимые от системы модули без связи с шиной. Отдельный элемент выполняет только функцию ввода-вывода. Связь с шиной для соответствующей системы ввода-вывода реализуется только при соединении элемента с объединительной платой, как с адаптером.

Основные характеристики

  • Восемь безопасных цифровых входов с двумя тестовыми импульсами
  • Четыре безопасных цифровых выхода до 2 A

Преимущества для Вас

  • Безопасная коммуникация при помощи EtherCAT (FSoE)
  • Сертификация TÜV по самым высоким требованиям безопасности до SIL 3/PL e
  • Значительная экономия места в шкафу управления за счет модульной комбинируемой системы ввода-вывода
  • Сокращение времени на кабельную разводку благодаря технологии Push-in
  • Простая сигнализация состояния с помощью светодиодов

Модули аналогового ввода и вывода

Axioline Smart Element

Axioline Smart Element могут быть интегрированы в системы с интерфейсами Smart Element. Они подходят для любых контроллеров серии PLCnext Control и устройств сопряжения с шиной Axioline F. Новые модули ввода-вывода позволяют работать с четырьмя аналоговыми сигналами от -10 до 10 В.

Основные характеристики

  • Четыре аналоговых канала вывода
  • Диапазон сигнала: от -10 до 10 В
  • Четыре аналоговых канала ввода
  • Диапазон сигнала: от -10 до 10 В

Преимущества для Вас

  • Четыре аналоговых канала в компактном корпусе
  • Значительная экономия места в шкафу управления за счет модульной комбинируемой системы ввода-вывода
  • Сокращение времени кабельной разводки благодаря технологии Push-in
  • Простая сигнализация состояния с помощью светодиодов

Компактность и гибкость
Элементы Axioline Smart Element

Штекерные Axioline Smart Element – это независимые от системы модули ввода-вывода без связи с шиной. Отдельные элемент выполняет только функцию ввода-вывода. Связь с шиной для соответствующей системы ввода-вывода реализуется только при соединении элемента с объединительной платой, как с адаптером. Эта особенность делает Axioline Smart Element универсальными и гибкими в применении.

К изделиям
Элементы Axioline Smart Element

Особенности элементов Axioline Smart Elements

Компактная конструкция устройств Axioline Smart Element
Технология соединения push-in Axioline Smart Elements
Интерфейс для любых систем Axioline Smart Elements
Ручной механизм разблокировки Axioline Smart Elements
Компактная конструкция устройств Axioline Smart Element

На плоскости 15 мм x 62 мм можно реализовать до 16 соединений одного Axioline Smart Element. Вы можете соединять проводники с сечением провода до 1,5 мм² с помощью наконечника, включая пластмассовый бортик.

Технология соединения push-in Axioline Smart Elements

Все Axioline Smart Elements полностью обладают технологией соединения push-in для особенно быстрого подключения сигналов.

Интерфейс для любых систем Axioline Smart Elements

С помощью интерфейса для любых систем можно интегрировать Axioline Smart Elements в различные концепции решений.

Ручной механизм разблокировки Axioline Smart Elements

Элементы Axioline Smart Element можно просто вставлять в модули-носители с подходящим интерфейсом. Благодаря простому механизму разблокировки, извлечение не составит труда.

Axioline Smart Elements в системе удаленного ввода-вывода Axioline F

Axioline Smart Elements в системе удаленного ввода-вывода Axioline F

Пример применения в системе удаленного ввода-вывода Axioline F

Внутри станций Axioline F можно свободно комбинировать классические модули Axioline F и объединительные платы Axioline F с элементами Axioline Smart Elements. Так вы можете использовать Axioline Smart Elements на уже существующих устройствах сопряжения с шиной Axioline F или контроллерах Axiocontrol, например, PLCnext Control или классических SPS.

Специально разработанные объединительные платы Axioline F имеют гнезда для четырех и шести элементов Smart Element. Благодаря гибкости концепции элементы Axioline Smart Element можно вставлять в любое гнездо объединительной платы Axioline F. Двухрядная компоновка объединительных плат способствует значительному уменьшению ширины станции ввода-вывода.

Быстрый сбор данных и простота работы – даже в самых неблагоприятных условиях
Axioline F

Система ввода-вывода Axioline F блочной конструкции для шкафа управления. Система Axioline F поддерживает любые протоколы передачи данных на базе Ethernet, доступна в различных исполнениях и гарантирует наивысшую гибкость.

К изделиям
Axioline F

От компонента до системы

Интерактивная карта изображений: Система Axioline F
PLCnext Control
Также при дистанционном подходе, в качестве альтернативы устройству сопряжения с шиной, станция Axioline F может быть снабжена непосредственно контроллером. SPS для языков программирования высокого уровня и МЭК 61131 3-3 на выбор.
PLCnext Control
Устройство сопряжения с шиной
Незаменимы для системы удаленного ввода-вывода: устройства сопряжения с шиной для всех распространенных шинных систем и сетевых протоколов.
Устройство сопряжения с шиной
Вводы-выводы
С помощью Axioline Smart Elements в системе Axioline F можно создавать особенно компактные станции.
Вводы-выводы
Вводы-выводы
Станции удаленного ввода-вывода для использования в технологических процессах, в том числе с искробезопасными входами-выходами.
Вводы-выводы
Вводы-выводы
Обширный ассортимент входов-выходов для создания широкого спектра станций удаленного ввода-вывода.
Вводы-выводы

Обзор особенностей

Подходящее подсоединение системы Axioline F
Визуализация о коротком времени монтажа Axioline F
Визуализация для прочной механики Axioline F
Система ввода-вывода Axioline F
Расширенный диапазон температур Axioline F
Допуски для судовой автоматики Axioline F
Подходящее подсоединение системы Axioline F

Axioline F является настоящим экспертом в области Ethernet в электрошкафах.
В ассортимент входят устройства сопряжения с шиной для всех распространенных систем Ethernet.
Резервирование системы PROFINET: устройство сопряжения с шиной PROFINET AXL F BK PN TPS соответствует спецификации по реализации общего резервирования S2 при использовании одного устройства сопряжения с шиной. Таким образом, устройство сопряжения с шиной может взаимодействовать с двумя резервными PROFINET-контроллерами, гарантируя высокий уровень системной отказоустойчивости.

Визуализация о коротком времени монтажа Axioline F

Сократите время монтажа благодаря технологии соединения push-in. Наглядная кабельная разводка: конструкция обеспечивает возможность вывода кабелей вверх и вниз.

Визуализация для прочной механики Axioline F

Повышенная механическая прочность системы Axioline F обеспечивает вибростойкость в 5г, устойчивость к длительным ударным нагрузкам 10г и разовым ударным нагрузкам 30г.

Система ввода-вывода Axioline F

Модульная конструкция системы ввода-вывода Axioline F подходит для любых требований. Быстрая регистрация сигналов повышает выход продукции вашей машины с контроллером от Phoenix Contact или во всех распространенных сетях с подходящим устройством сопряжения с шиной.

Axioline F предлагает большой ассортимент модулей ввода-вывода с цифровыми и аналоговыми входами и выходами, функциями или для специальных приложений. Приложения безопасности реализуются при помощи PROFIsafe или технологии SafetyBridge. Большое количество модулей ввода-вывода дают возможность гибкого построения станции.

Расширенный диапазон температур Axioline F

В неблагоприятных условиях очень важно поддерживать надежную связь. Axioline F отличается особой прочностью конструкции и механических компонентов. Варианты изделий XC с расширенным диапазоном рабочей температуры от -40 °C до +70 °C можно без проблем использовать в экстремальных условиях.

Допуски для судовой автоматики Axioline F

Благодаря своим характеристикам модули ввода-вывода получили допуски всех основных морских классификационных обществ. Благодаря низкому излучению помех и прочным механическим характеристикам система Axioline F удовлетворяет высоким требованиям автоматизации в судостроении.

Гибкая регистрация сигналов напрямую на месте
Axioline E

Axioline E нового поколения − будущая система удаленного ввода-вывода блочного типа для децентрализованной автоматизации без использования шкафов управления. Устройства учитывают особенности современных и будущих требований в области полевой установки и рассчитаны на использование непосредственно в машине, в особо жестких условиях окружающей среды.

К изделиям
Axioline E

Axioline E – серия изделий с большим набором функций

Интерактивная карта изображений: Axioline E Next Gen
Цифровые вводы-выводы
Различные цифровые варианты устройств ввода-вывода предлагают высокую гибкость для реализации ваших концепций.
Цифровые вводы-выводы
Ведущее устройство IO-Link
Используйте ведущие устройства IO-Link для реализации высокопроизводительных структур IO-Link на основе распространенных протоколов связи на базе Ethernet.
Ведущее устройство IO-Link
Устройства ввода-вывода IO-Link
Расширьте децентрализованный сбор сигналов путем подключения различных устройств IO-Link, например, прочных коробок ввода-вывода Axioline E IO-Link шириной 30 или 60 мм.
Устройства ввода-вывода IO-Link

Обзор особенностей

Axioline E Next Gen
Технология быстрого соединения M12 PUSH-PULL Axioline E Next Gen
Питание устройства Axioline E Next Gen
Приложение IO-Link Axioline E Next Gen
Параметрирование устройств в системе автоматизации PLCnext Technology
Axioline E Next Gen

Устройства Axioline E нового поколения обладают особо прочным корпусом из цинкового сплава, соответствующим степени защиты IP65/67.
Благодаря особой нечувствительности к воздействию электромагнитных помех и прочным механическим компонентам устройства позволяют минимизировать время простоя оборудования.
Расширенный диапазон температуры, а также высокая устойчивость к внешним воздействиям, распространенным охлаждающим и смазочным средствам и сварочному грату допускают использование в различных приложениях.

Технология быстрого соединения M12 PUSH-PULL Axioline E Next Gen

Контур M12-Duo позволяет создавать гибкую полевую разводку на базе проверенных винтовых штекерных соединителей M12 или новой технологией быстрого соединения M12 push-pull.

За счет монтажа без инструмента технология быстрого соединения M12 PUSH-PULL позволяет выполнять кабельную разводку на 80 % быстрее по сравнению с обычными винтовыми штекерными соединителями M12, экономя две минуты на каждом устройстве. Защита от ошибок при монтаже обеспечивается в результате фиксации соединительного штекера и проверки на возможность извлечения.

Питание устройства Axioline E Next Gen

Устройства Axioline E нового поколения оснащены высокопроизводительным источником напряжения с кодированием L на базе 2 x 16 A и могут функционировать на значительно более длинных кабельных магистралях без использования дополнительных кабелей питания.
Также при помощи высокопроизводительных ведущих портов IO-Link до 2 A на L+ и до 4 A на UA можно создавать субструктуры IO-Link с минимальным объемом кабельной разводки и без использования дополнительных кабелей питания.

Приложение IO-Link Axioline E Next Gen

Наши ведущие устройства Axioline E IO-Link нового поколения соответствуют спецификации IO-Link 1.1.3. Благодаря тому, что время цикла ведущих устройств IO-Link составляет <500 мкс, они осуществляют обмен информацией с подключенными устройствами IO-Link в четыре раза быстрее по сравнению с представленными на рынке ведущими устройствами IO-Link первого поколения.
Устройства предлагают оптимальные условия для интеграции в систему автоматизации благодаря возможностям настройки параметров подключенных устройств IO-Link.

Параметрирование устройств в системе автоматизации PLCnext Technology

Настраивайте параметры любых подключенных устройств IO-Link в системе автоматизации PLCnext Technology, просто интегрировав IODD в используемую инжиниринговую систему.
После импорта IODD устройство IO-Link отображается в инжиниринговой системе идентично устройству PROFINET. Параметры устройств IODD автоматически преобразуются в параметры запуска и, вместе с параметрами запуска устройств PROFINET, записываются при запуске устройств.

Возможности подключения, обеспечивающие перспективную автоматизацию

Открытый IIoT (промышленный интернет вещей)
Архитектура устройств Axioline E нового поколения параллельно и без реактивного воздействия объединяет две коммуникационные парадигмы на одной платформе устройств: промышленная коммуникация в реальном времени для традиционных протоколов Industrial Ethernet, а также безопасная, надежная и открытая коммуникация IIoT посредством OPC UA.

TSN (Time-Sensitive Networking)
Устройства Axioline E нового поколения последовательно поддерживают все основные протоколы Industrial Ethernet, например, PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP и EtherCAT®. Благодаря инновационной архитектуре устройства гибко адаптируются к новым технологическим стандартам и требованиям будущих сетей, например, PROFINET-over-TSN.

Промышленная безопасность
Устройства Axioline E нового поколения позволяют учитывать параметры безопасности уже на стадии разработки. Устройства относятся к так называемым продуктам «Secure By Design» и выполняют требования сертифицированного TÜV процесса согласно МЭК 62443-4-1. Благодаря встроенным функциям безопасности для полевого и облачного подключения устройства обладают оптимальными параметрами для решения будущих задач в области автоматизации.

Топология сведений об устройстве

Доступ к информации и конфигурациям устройств благодаря оптимальным возможностям подключения, обеспечивающим перспективную автоматизацию

Axioline E первого поколения

Axioline E первого поколения

Axioline E первого поколения

Axioline E представляет собой удаленную систему ввода-вывода блочного типа для установки в полевых условиях при помощи технологии подключения M12. Устройства отличаются открытостью для любых распространенных протоколов связи на базе Ethernet, а также PROFIBUS с T-кодированным источником напряжения.

Высокий уровень надежности с возможностью горячей замены и резервированием
Axioline P

Высокодоступные системы удаленного ввода-вывода состоят из резервных устройств сопряжения с шиной PROFINET и цифровых, а также аналоговых модулей ввода-вывода. Axioline P соответствует требованиям перерабатывающей промышленности в части расширенного диапазона температуры и искробезопасных модулей ввода-вывода с возможностью горячей замены.

К изделиям
Axioline P

Система ввода-вывода для процессуальных приложений

Интерактивная карта изображений: Система ввода-вывода для процессуальных приложений Axioline P
Устройство сопряжения с шиной PROFINET
Устройство сопряжения с шиной для подключения модулей PROFIBUS PA и ввода-вывода. Высокая степень готовности оборудования благодаря поддержке системного резервирования PROFINET (S2).
Устройство сопряжения с шиной PROFINET
Модуль PROFIBUS PA
Резервный источник питания полевой шины для полевых устройств PROFIBUS PA.
Модуль PROFIBUS PA
Стандартные и искробезопасные модули ввода-вывода
Высокодоступные устройства ввода-вывода с функцией горячей замены для процессно-ориентированных приложений.
Стандартные и искробезопасные модули ввода-вывода

Краткий обзор особенностей Axioline P

Axioline P встраивается в шкаф управления
Искробезопасные модули ввода-вывода Axioline P
Комбинирование стандартных и искробезопасных модулей ввода-вывода Axioline P
Искробезопасные модули ввода-вывода без дополнительного источника питания Axioline P
Топология Axioline P
Axioline P встраивается в шкаф управления

Удаленная система ввода-вывода Axioline P гарантирует высочайший уровень готовности Вашего оборудования. Благодаря резервированию S2 со станцией ввода-вывода могут поддерживать связь сразу два контроллера PROFINET.

При использовании в сети Modbus TCP резервирование связи также может быть реализовано с помощью отдельных устройств сопряжения с шиной, каждый из которых имеет свой IP-адрес.

Локальная шина с возможностью горячей замены позволяет заменять модули станции ввода-вывода Axioline P без выключения всей системы. Благодаря электромеханической конструкции цокольного модуля шины из станции можно одновременно изымать несколько модулей, не нарушая при этом связь по локальной шине.

Искробезопасные модули ввода-вывода Axioline P

Искробезопасные модули ввода-вывода допускают возможность установки в зоне 2 и подходят для использования датчиков и исполнительных элементов до зоны 0. Они поддерживают коммуникацию по протоколу HART и функции NAMUR и таким образом являются оптимальным решением для применения в автоматизации технологических процессов.

Комбинирование стандартных и искробезопасных модулей ввода-вывода Axioline P

В системе ввода-вывода Axioline P можно особенно просто комбинировать стандартные модули с искробезопасными модулями. Установив разделительную пластину (поставляется как дополнительная принадлежность), синие искробезопасные модули можно добавить в конец станции.

Искробезопасные модули ввода-вывода без дополнительного источника питания Axioline P

Благодаря интегрированному в каждых модуль ввода-вывода источнику питания конструкция станции Axioline P не требует дополнительного источника питания. Кроме того, при извлечении модулей обеспечивается возможность горячей замены благодаря постоянно работающим гнездам токоведущей шины.

Топология Axioline P

Станция модульной конструкции через устройство сопряжения с шиной обменивается данными с контроллером PROFINET, например, с распределенной системой управления (DCS). К отдельным выводам прокси на выбор можно подключить до восьми сегментов PROFIBUS PA. Для обеспечения помехоустойчивости отдельных сегментов имеется подходящая технология экранирования. Датчики PROFIBUS PA соединяются напрямую с модульным прокси Axioline P.
Это позволяет интегрировать в сети PROFINET проверенные временем системы полевых шин, такие как HART или Modbus/RTU. Это реализуется через шлюзы PROFIBUS PA, которые подсоединяются к модульному прокси Axioline P.

Топология: подключение Axioline P вплоть до зоны 0

Подключение Axioline P вплоть до зоны 0

Подключение вплоть до зоны 0

Axioline P в исполнении удаленной системы ввода-вывода допускает прямое подключение к распределенной системе управления (DCS). Особая надежность связи между станцией ввода-вывода и DCS обеспечивается благодаря поддержке системного резервирования PROFINET S2.
Системы Axioline P можно устанавливать в зоне 2, они позволяют напрямую подключать сигналы от датчиков и исполнительных элементов из зон 2, 1 и 0. Ассортимент содержит такие важные функции автоматизации процессов, как модули аналоговых входов и выходов для коммуникации по протоколу HART или модули цифровых входов для датчиков NAMUR.
Интеграция искробезопасных модулей в станцию ввода-вывода не требует дополнительных компонентов.

Искробезопасность и сертификация до зоны 1
Axioline X

Принимайте сигналы там, где они генерируются, и выводите их там, где они необходимы. Это позволяет сократить объем кабельной разводки и, соответственно, затраты на монтаж. Это также применимо напрямую для зоны 1. Вводы-выводы Axioline X-Remote представляют собой единицы PROFINET с 32 искробезопасными каналами ввода-вывода, установленными в компактном модуле. Предварительно установленные в корпус из нержавеющей стали, они готовы к использованию и сертифицированы по стандартам ATEX и IECEx.

К изделиям
Axioline X в распределительной коробке

Краткий обзор характеристик Axioline X

Axioline X в распределительной коробке
Удаленный модуль ввода-вывода Axioline X
Оболочка системы управления через веб-интерфейс
Axioline F, Axioline P и Axioline X в качестве станции ввода/вывода
Топология для использования Axioline P и Axioline X
Axioline X в распределительной коробке

Удаленный ввод-вывод Axioline X предварительно смонтирован в корпусе из нержавеющей стали (класс защиты IP 66). В комплекте с допусками ATEX и IECEx. Это позволяет сэкономить на монтажных работах в зоне 1 и минимизировать затраты на согласование.

Удаленный модуль ввода-вывода Axioline X

  • Прочный полностью герметичный алюминиевый корпус
  • Гибко настраиваемые каналы ввода/вывода (16xDI NAMUR, 8xDO, 8xAI/AO/DO)
  • Отдельный источник питания для датчиков и исполнительных элементов
  • Комплексная диагностика каждого канала
  • Встроенный веб-сервер
  • Единица PROFINET

Оболочка системы управления через веб-интерфейс

Встроенный веб-сервер с функциями диагностики и обновления встроенной программы обеспечивает простое и независимое управление.

Axioline F, Axioline P и Axioline X в качестве станции ввода/вывода

Axioline X расширяет диапазон решений для экономичной и точной автоматизации технологических процессов. Вместе с группами изделий Axioline F XC и Axioline P, одобренными для технологических процессов, мы вместе с Вами создаем масштабируемые решения для автоматизации.

Топология для использования Axioline P и Axioline X

Сократите пути прохождения сигнала и тем самым уменьшите количество ошибок и дополнительные расходы. Топология системы может быть упрощена за счет установки удаленных модулей ввода-вывода Axioline X непосредственно в зоне 1 с подключением к сети без дополнительных разделителей. Сигналы можно получать в местах их возникновения.

Модульная система ввода-вывода
Inline

Автоматизируйте приложения простым и экономичным способом при помощи системы Inline, состоящей из SPS, устройств сопряжения с шиной и модулей ввода-вывода для шкафа управления. Благодаря своей гибкости система автоматизации и ввода-вывода находит применение во многих разнообразных проектах. В сочетании с разработанными собственными силами программируемыми логическими контроллерами процессы автоматизации выполняются систематически. Также система предоставляет большое количество возможностей в различных сетях благодаря открытости шины.

К изделиям
Станция ввода-вывода Inline

SPS, устройства сопряжения с шиной или модули ввода-вывода – система Inline

Интерактивная карта изображений: SPS, устройства сопряжения с шиной или модули ввода-вывода – система Inline
Контроллеры Inline
Контроллеры Inline поддерживают протоколы на базе Ethernet, такие как PROFINET и Modbus/TCP. Кроме того, они могут легко расширяться разнообразными клеммами ввода-вывода Inline и имеют интегрированный веб-сервер.
Контроллеры Inline
Устройство сопряжения с шиной
Благодаря свободному выбору шинного соединителя систему ввода-вывода Inline можно интегрировать во все распространенные системы полевой шины и сети Ethernet.
Устройство сопряжения с шиной
Безопасные устройства ввода-вывода
В системах Inline Вы можете реализовывать простые решения для обеспечения функциональной безопасности при помощи модулей Inline ECO Safe или комплексные решения безопасности с технологией SafetyBridge или PROFIsafe.
Безопасные устройства ввода-вывода
Стандартные устройства ввода-вывода
Клеммы ввода-вывода с настройкой параметров или без нее. Широкий выбор различных функций с расширенными допусками открывает свободу действий в системах любой топологии. Проработанность до мельчайших деталей создает для этого основу концепции.
Стандартные устройства ввода-вывода

Краткий обзор особенностей Inline

Клеммы ввода-вывода
Силуэт мужчины на фоне космоса
Силуэт мужчины на фоне космоса
Переходная клемма AXC F IL ADAPT с устройством ввода-вывода Inline
Клеммы ввода-вывода

Благодаря принципу «одна клемма – одна функция» вы всегда подберете нужную функцию, начиная от аналогового определения температуры и заканчивая цифровым обменом данными. Широкий ассортимент клемм ввода-вывода обеспечивает простую и быструю интеграцию в систему.

Силуэт мужчины на фоне космоса

Стандартные функциональные и аналоговые клеммы предлагают различные характеристики для настройки параметров и режимов работы. Все функции гибко адаптируются к задаче.

Силуэт мужчины на фоне космоса

Клеммы Inline ECO можно комбинировать со всеми клеммами Inline и другими компонентами Inline.

Переходная клемма AXC F IL ADAPT с устройством ввода-вывода Inline

Inline и PLCnext Technology подходят друг к другу. С помощью переходной клеммы AXC F IL ADAPT можно просто подсоединять устройства ввода-вывода Inline к модульным PLCnext Control. Так производительное устройство PLCnext Control может простым способом заменить старый контроллер Inline.

Inline для автоматизации зданий

Inline для автоматизации зданий

Inline для автоматизации зданий

Используя производительные контроллеры ILC 2050 BI, вы быстро и эффективно произведете автоматизацию всех систем инфраструктуры зданий, вычислительных центров и распределенных объектов недвижимости. Устройство оснащено множеством интерфейсов и поддерживает необходимые для автоматизации зданий протоколы. Расширение с большим количеством компонентов ввода-вывода из системы Inline обеспечивает простую конструкцию модульной станции автоматизации. Типы данных различных протоколов стандартизируются, что обеспечивает возможность автоматизации на базе IoT.