С гибкой программной платформой PLCnext Engineer вы получаете бесплатное программное обеспечение, которое объединяет все задачи проектирования для PLCnext Control в одном инструменте. Программное обеспечение обеспечивает конфигурирование, программирование в соответствии с МЭК 61131-3, программирование безопасности, визуализацию, а также диагностику и может быть расширено с помощью надстроек для включения дополнительных функций и интерфейсов.
PLCnext Engineer предлагает возможность вызова программ на языке высокого уровня или моделей MATLAB® Simulink®, их ввода в эксплуатацию на PLCnext Control и управления ими. Таким образом, код языка программирования высокого уровня удобно связывается со стандартной автоматикой.
Axioline F, модуль для измерения тока, вход напряжения: до 400 В AC (фаза/нулевой провод) или 690 В AC (фаза/фаза), вход тока: до 5 А AC, скорость передачи данных по локальной шине: 100 Мбит/с, класс защиты: IP20, вкл. модуль цоколя шины и штекер Axioline F