SUBCON-PLUS-CAN/SC2 - Шинный штекер D-SUB
2708999

Штекерный соединитель D-SUB, 9-контактное гнездо, два кабельных отвода 35° на двух клеммных рядах, система шин: CAN, CANopen®, SafetyBus-P до 1 Мбит/с, нагрузочный резистор может быть включен с помощью ползункового переключателя, назначение контактов: 2, 3, 7, 9; клеммы с винтовым зажимом

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Отдельные клеммы для шинных проводов
Посегментный ввод в эксплуатацию
Высокая скорость передачи данных
Гибкий выбор кабельного ввода
Высокая стойкость к воздействию ЭМ-излучений
Сборка в полевых условиях
Предназначен для шинного кабеля, соответствующего проектным рекомендациям CiA 303-1 с, с внешним диаметром 8 мм
Возможность подключения нагрузочного резистора
Изменение направления D-SUB при помощи поворотных адаптеров