Серия D-SUB-соединителей SUBCON-PLUS-CAN/... разработана специально для применения в системах CAN. Они обеспечивают удобное и быстрое подключение входящего и отходящего кабелей шины в поле. Оконечная нагрузка (терминатор) входит в комплектацию всех исполнений, подключение производится с помощью внешнего ползункового переключателя. Одновременно с этим производится отключение последующего сегмента шины. Эта возможность обеспечивает посегментный ввод системы в эксплуатацию, а также облегчает и ускоряет поиск неисправностей. Особенностью углового (разворот на 35°) исполнения разъема является возможность переворачивания внутренней части разъема. Таким образом, решение о стороне подключения кабеля (справа или слева) можно принять непосредственно на месте.
SUBCON-PLUS-CAN/PG
-
Шинный штекер D-SUB
2708119
Штекерный соединитель D-SUB, 9-контактное гнездо, кабельный отвод 35°, система шин: CAN, CANopen®, SafetyBus-P до 1 Мбит/с, с гнездом PG D-SUB для подключения устройства программирования, нагрузочный резистор может быть включен с помощью ползункового переключателя, назначение контактов: 2, 3, 7, 9; винтовые клеммы
Подробная информация о продукте
cULus Recognized
ID допуска: E238705Совместимые изделия
Преимущества для вас
Отдельные клеммы для шинных проводов
Посегментный ввод в эксплуатацию
Высокая стойкость к воздействию ЭМ-излучений
Сборка в полевых условиях
Гибкий выбор кабельного ввода
Высокая скорость передачи данных
Предназначен для шинного кабеля, соответствующего проектным рекомендациям CiA 303-1 с, с внешним диаметром 8 мм
Возможность подключения нагрузочного резистора
Изменение направления D-SUB при помощи поворотных адаптеров