SUBCON-PLUS-CAN/AX - Шинный штекер D-SUB
2306566

Разъем D-SUB, 9-полюсный, гнездо, осевое исполнение с двумя кабельными вводами, шинная система: CAN, CANopen, SafetyBus-P; расположение выводов: 2,3,7; винтовые клеммы

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Отдельные клеммы для шинных проводов
Посегментный ввод в эксплуатацию
Высокая скорость передачи данных
Сборка в полевых условиях
Гибкий выбор кабельного ввода
Высокая стойкость к воздействию ЭМ-излучений
Предназначен для шинного кабеля, соответствующего проектным рекомендациям CiA 303-1 с, с внешним диаметром 8 мм
Возможность подключения нагрузочного резистора