Конфигурируемые модули безопасности: простые, как предохранительные реле, гибкие, как контроллеры безопасности

Конфигурируемые модули безопасности

Простые, как предохранительные реле, гибкие, как контроллеры безопасности: наши конфигурируемые модули безопасности позволяют реализовывать экономичные решения с тремя и более функциями обеспечения безопасности. Благодаря программному обеспечению с сертификатом TÜV вы сможете создавать логические схемы обеспечения безопасности, даже не владея специальными знаниями в области программирования. А модульный принцип позволит гибко адаптировать и расширять функциональность в соответствии с вашими требованиями.

Go to Product Detail Page for item 1104987
PSR-M-EM1-PROX2-SC - Модуль расширения
PSR-M-EM1-PROX2-SC - Модуль расширения
1104987

Безопасный модуль расширения для контроля состояния останова и скорости вращения, контроля 2 осей, подходит для бесконтактных датчиков NPN/PNP, интерфейс TBUS, до SIL 3, кат. 4/PL e, вставная винтовая клемма, TBUS-соединитель прилагается

Go to Product Detail Page for item 1105011
PSR-M-EM4-SINCOS1-SC - Модуль расширения
PSR-M-EM4-SINCOS1-SC - Модуль расширения
1105011

Безопасный модуль расширения для контроля останова, частоты и направления вращения, контроля 2 осей, бесконтактный датчик NPN/PNP, энкодер 1 x Sin/Cos, интерфейс TBUS, до SIL 3, кат. 4/PL e, штекерная винтовая клемма, соединитель TBUS прилагается

Модули безопасности PSRmodular

Безопасные модули расширения для создания индивидуальных решений для безопасности

Гибкое конфигурирование модулей безопасности

PSRmodular представляет собой конфигурируемый миниконтроллер. Его можно использовать для контроля множества функций безопасности в одной системе. С помощью программы PSRmodular вы можете создавать логические схемы обеспечения безопасности путем простого «перетаскивания».

Система функционирует как автономное решение и может осуществлять полное управление небольшими машинами. Базовый модуль может использоваться в качестве отдельного компонента. Устройство шириной всего 67,5 мм предлагает следующие возможности:

  • 8 безопасных входных сигналов для обработки данных с безопасных датчиков
  • До 4 безопасных выходов (до категории 4)
  • Тактовые и сигнальные выходы
  • Возможность размножения или усиления контактов посредством внешних контакторов в сочетании с интегрированным контролем

Расширьте систему безопасности

Если недостаточно устройств ввода-вывода, можно расширить систему ориентированными на обеспечение безопасности модулями расширения (до 18 шт.). Они легко подключаются к базовому модулю через шинный соединитель для установки на монтажную рейку. Таким образом, Вы получаете дополнительные устройства ввода-вывода для подключения дополнительных датчиков и исполнительных элементов.

С помощью шлюза модули системы безопасности можно интегрировать в существующие сети.

PSRmodular сочетает высокую функциональность с гибкостью применения и занимает место между простыми предохранительными реле и программируемыми контроллерами безопасности.

Конфигурационное ПО PSRmodular для модулей безопасности

Конфигурационное ПО PSRmodular

Интуитивное конфигурирование без специальных знаний в области программирования

Используйте для конфигурирования модульной системы безопасности бесплатное конфигурационное ПО PSRmodular. Для работы с конфигурационным ПО не требуется никаких специальных знаний в области программирования. Для создания логической схемы безопасности и адаптации функций безопасности используется простое перетаскивание графических элементов. Встроенная функция моделирования позволяет выполнять полное функциональное тестирование построенной логической схемы безопасности без аппаратных средств. Все функциональные блоки сертифицированы TÜV.

Пошаговая инструкция по работе с программным обеспечением

  1. Сначала выберите из списка функций безопасности необходимые модули в Toolbox. Перетащите их мышью в область кабельной разводки.
  2. Там соедините модули с необходимыми входами и выходами, таким же образом перемещенными и виртуально соединенными в области кабельной разводки.
  3. В конце загрузите проверенную логическую схему обеспечения безопасности по стандартному USB-кабелю в модуль безопасности.
  4. На случай возникновения вопросов по функциям программы в вашем распоряжении раздел «Справка» с описаниями функций и примерами применения.

Обширная диагностика прямо на устройстве

Диагностические светодиоды отображают состояния всех входов и выходов модулей безопасности PSRmodular. Кроме того, сигнальные выходы информируют о состояниях коммутации, например, сигнальных устройств. Через соединитель полевой шины модуль безопасности обменивается данными с вышестоящей системой управления вашей машины или установки. Это дает возможность удобной интеграции функций безопасности в системы визуализации и удаленной диагностики. Процесс обнаружения и устранения неисправностей становится быстрее.

Преимущества для Вас

  • Экономичное решение в области безопасности благодаря адаптируемости к индивидуальным требованиям
  • Быстрый ввод в эксплуатацию после простой настройки конфигурации аппаратного и программного обеспечения
  • Минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике

Испытайте PSRmodular

Испытайте PSRmodular
Испытайте PSRmodular YouTube
Перерабатывающая промышленность

Безопасность в экстремальных условиях

PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) был разработан для безопасного использования в экстремальных условиях окружающей среды. Дополнительные сертификаты характеризуют модульный миниконтроллер безопасности для использования в перерабатывающей промышленности или в морской среде.

Расширенные допуски

  • Сертификация согласно TÜV, UL, CSA
  • Морской допуск (DNV), G3
  • Зона ATEX 2, термообработка (в соответствии с EN 746, EN 298, EN 50156), UL класс I разд. 2