Набор из 60 реле сопряжения для областей с высокими и низкими требованиями SIL 3, для сопряжения дискретных выход. сигналов перифер. устройств, 3 цепи активации, приложения с безопасным отключением и включением, фильтр тестовых импульсов, штекерные винтовые клеммы
Безопасные реле сопряжения
Наши реле сопряжения с сертификатами TÜV и SIL для безопасного включения и выключения обеспечивают гальваническую развязку сигналов с уровнем полноты безопасности до SIL 3. Функции диагностики, такие как встроенное проверочное испытание или мониторинг нагрузки на линии, позволяют сократить до минимума простои оборудования. Реле сопряжения SIL 3 с допуском ATEX, покрытием G3-Coating и пригодностью к работе при температурах до 70 °С подходят для применения в перерабатывающей промышленности.
Штекерное реле сопряжения SIL (принадлежности для устройств ввода и вывода) для цокольного модуля VIP, приложения с высокими и низкими требованиями SIL 3, безопасное отключение, сопряжение дискретных выходных сигналов периферийных устройств, одна цепь активации, одна цепь обратной связи, фильтр тестовых импульсов
Безопасные реле сопряжения для технологического оборудования
Что обеспечивает безопасное реле сопряжения?
Области применения в перерабатывающей промышленности существенно отличаются от таковых в сфере производства. Также несколько различаются требования к системам безопасности.
Безопасные реле сопряжения часто используются в технологическом оборудовании для гальванической развязки и усиления электрических сигналов в рамках обеспечения функциональной безопасности. Компания Phoenix Contact разработала реле сопряжения стандарта SIL, соответствующие широкому спектру требований в сфере управления технологическими процессами.
Зачем мне нужны реле сопряжения стандарта SIL?
В ассортименте Phoenix Contact представлены реле сопряжения с механически связанными контактами и безопасные реле сопряжения с механически связанными контактами. Механически связанные контакты исключают возможность одновременного замкнутого состояния замыкающего контакта и НЗ контакта. Такая технология гарантирует максимальную функциональную безопасность.
Кроме того, безопасные реле сопряжения сертифицированы в соответствии с требованиями SIL. SIL означает «уровень полноты безопасности» и представляет собой метод оценки степени надежности системы. Уровни SIL 1, SIL 2 и SIL 3 всегда рассматриваются в привязке к источнику повышенной опасности.
Если вы сделаете выбор в пользу наших реле сопряжения с сертификатом SIL, вам не придется проводить отдельную оценку. Реле сопряжения SIL проверены и сертифицированы независимым институтом. Все параметры безопасности могут рассматриваться как подтвержденные. Встроенный фильтр тестовых импульсов обеспечивает широкие возможности диагностики.
Характеристики реле сопряжения PSR
Ассортимент Phoenix Contact включает реле сопряжения с сертификатом SIL для безопасного включения (также обозначаемые как Fire-and-Gas или Energized to Safe) и безопасного выключения (также обозначаемые как Emergency-Shutdown или De-energized). Наши безопасные реле сопряжения выполняют специальные требования перерабатывающей промышленности – в частности, для эксплуатации во взрывоопасных зонах.
- Реле сопряжения SIL с принудительно управляемыми контактами
- Проверка и сертификация независимыми испытательными институтами (например, TÜV-Rheinland)
- Широкодиапазонный вход с вариантами напряжения 24 В DC, 115 В AC и 230 В AC
- Используемая технология реле является G3-совместимой согласно ISA S71.04-1985 и допускает применение в особо коррозионных атмосферах
- Простая реализация контрольной проверки
- Широкие возможности диагностики благодаря фильтру тестовых импульсов
- Подходит для применения в системах с высокими и низкими требованиями к безопасности
- Сертификация SIL 3 согласно МЭК 61508, МЭК 61511, EN 50156-1 и EN 746-2
- Допуски ATEX
Серии продукции
Ассортимент предлагает серию сверхкомпактных изделий PSRmini и классическую серию PSRclassic стандартной конструкции.
Реле сопряжения PSRmini позволяют экономить до 70 % пространства
Сверхкомпактные безопасные реле сопряжения PSRmini
PSRmini шириной от 6 мм — самые узкие реле сопряжения стандарта SIL на рынке.
- Ширина 6,8 мм, 12,5 мм и 17,5 мм
- Для безопасного включения и выключения
- Светодиоды обеспечивают возможность соответствующей стандарту SIL диагностики непосредственно на модуле
- От 1 до 3 цепей активации
- Активная обратная связь по ошибкам посредством фильтра тестовых импульсов DCS с контроллером позволяет сократить периоды простоя в ходе проведения планового техобслуживания
Классические реле сопряжения PSRclassic для безопасного отключения
Классические безопасные реле сопряжения PSRclassic
В рамках серии PSRclassic мы предлагаем реле сопряжения стандарта SIL для безопасного отключения. Классические реле сопряжения отличаются большим выбором функций и вариантов. Ширина корпуса соответствует рыночному стандарту.
- Варианты ширины от 17,5 мм
- Реле сопряжения стандарта SIL для безопасного отключения
- 3 безопасных релейных контакта и схема размножения контактов
Решение совместимо со всеми основными системами безопасности
Безопасные реле сопряжения согласованы с системами управления, применяемыми в перерабатывающей промышленности.
К последним относятся т. н. «инструментальные системы безопасности» (Safety Instrumented Systems, SIS):
- Schneider Electric (система Triconex®)
- HIMA (HIMAx / HIQUAD)
- Emerson (DeltaV)
- Honeywell (Safety Manager / Universal Safe I/O)
- Siemens (ET200S / ET200SP)
- Yokogawa (ProSafe)
Простая и быстрая контрольная проверка
Контакты с принудительной коммутацией обеспечивают возможность простой и быстрой диагностики. Это позволяет сократить периоды простоя в ходе проведения запланированных работ по техобслуживанию.
Простое проверочное испытание
- Активная обратная связь по ошибкам через A1 с визуальной индикацией на устройстве
- Обработка сигналов размыкающих контактов с принудительной коммутацией (DO)
Мониторинг линии
- Диагностика на DO
Конечный носитель и PSRmini: уникальная плотность монтажа в шкафу управления
Системная кабельная разводка с конечным носителем
Конечные носители Termination Carrier подходят к изделиям PSRmini и PSRclassic. Модульные носители позволяют снизить затраты на разводку и ускорить монтаж.
Благодаря универсальной концепции и специальной системной технологии с конечным носителем исключаются ошибки разводки, а вместе с ними причины сложного и продолжительного поиска ошибок. Мы всегда готовы адаптировать конечный носитель к вашим специальным потребностям.
Гибкая система распределения вводов-выводов от Phoenix Contact
Гибкая система распределения вводов-выводов
Универсальные модули ввода-вывода Smart I/O открывают пользователю совершенно новые возможности в сфере перерабатывающей промышленности, как при вводе нового оборудования, так и при модернизации существующего.
Гибкая система распределения вводов-выводов Phoenix Contact позволяет устройствам серии Universal I/O быть действительно «универсальными» на уровнях интерфейса и распределения. Система представляет собой сочетание стандартизованного базового модуля и сменных принадлежностей ввода-вывода (IOA) с различными электрическими функциями.
Основные характеристики
- Гибкая конфигурация каналов для выполнения специальных функций при помощи сменных принадлежностей ввода-вывода
- Простота управления и быстрая замена штекерных принадлежностей ввода-вывода
- Исключение ошибок кабельной разводки при помощи специального кодирования
- Надежная защита сигналов при помощи встроенного экранирования в базовом элементе
- SIL 3 по МЭК 61508