Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт, вход: 5 В пост. тока, выход: 24-253 В перем. тока/ 0,75 A
Одиночные реле и принадлежности
Благодаря нашим вставным одиночным реле и широкому ассортименту принадлежностей вы всегда сохраняете гибкость. Простая и быстрая замена реле обеспечивает высокую степень готовности оборудования для ваших целей. Мы предлагаем широкий выбор принадлежностей для релейных систем – от подходящей маркировки и систем распределения потенциалов до многофункциональных модулей времени.
Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока включения, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 12 B DC
Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающий контакт, входное напряжение 48 В DC
Пассивная проходная перемычка; устанавливается вместо электромеханического или полупроводникового реле, перемыкает клеммы А1 и 14
Предохранительное реле с принудительно управляемыми контактами в соответствии с DIN EN 61810-3 (тип A), входное напряжение 24 В DC, с многослойным позолоченным контактом, 2 замыкающих и 2 НЗ контакта
Мощное вставное реле с силовыми контактами, 3 замыкающих контакта, напряжение на катушке: 230 В B AC
Вставное миниатюрное силовое реле с вольфрамовым опережающим контактом для высокого тока включения до 800 А пик, 1 замыкающий контакт, входное напряжение: 12 В DC
Предохранительное реле с принудительно управляемыми контактами согласно DIN EN 61810-3, исполнение контактов: 6 переключающих контактов, многослойный золотой контакт. Требования для типа A в соответствии с DIN EN 61810-3 выполнены при расключении 5 замыкающих контактов/1 НЗ контакта.
Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором и желтым светодиодом, входное напряжение: 48 B AC ... 60 B AC / DC ±20 %
Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 1 переключающий контакт, ручное управление, входное напряжение 60 В пост. тока
Преимущества для Вас
- Высокая степень готовности оборудования благодаря легко заменяемым реле
- Сэкономьте время при выполнении кабельной разводки благодаря широкому ассортименту принадлежностей и кабельных решений plug & play
- Эффективная установка благодаря полезным системам распределения потенциалов, таким как перемычки, для Вашей релейной системы
- Четкая маркировка с помощью подходящего маркировочного материала
Дополнительное реле для управления и коммутации в сфере с высокими требованиями к безопасности
Данные вспомогательные реле идеально подходят для использования в системах управления и контроля. Они обеспечивают гальваническую развязку между вспомогательной и управляющей цепями. В то же время вспомогательные реле отличаются низким потреблением энергии несмотря на высокую коммутационную способность. Таким образом, они оптимально подходят для применения, например, в подстанциях.
Реле якоря оси приводит в действие все контакты одновременно, без промежуточного переключения рычагов. Штекерные вспомогательные реле быстро и безопасно монтируются на соответствующем цокольном модуле.
Преимущества для Вас наших вспомогательных реле:
- Надежная и долговечная эксплуатация благодаря высокой коммутационной способности
- Экономное использование монтажного пространства благодаря компактной конструкции
- Простой ввод в эксплуатацию с помощью подготовленных штекерных соединителей