PSR-SCP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - Реле безопасности
2986960

Надежное реле сопряжения для применения в областях с повышенными и пониженными требованиями согласно SIL 3, передает цифровые выходные сигналы на периферийные устройства, две цепи активации, один сигнальный контакт, модуль для применения в состоянии безопасного отключения (Safe State Off), встроенный фильтр тестовых импульсов, штекерный винтовой зажим, ширина: 17,5 мм

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Тонкий корпус 17,5 мм
До SIL 3 согласно МЭК 61508
Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508 благодаря наличию контакта для передачи сообщений
Длительный срок службы благодаря фильтрации импульсов при тестировании устройства управления
Контакты с принудительной коммутацией согласно EN 50205
2 цепи активации
Передача цифровых выходных сигналов от бесперебойных устройств управления к периферийным устройствам (клапаны и др.), гальваническая развязка и согласование по мощности