Распределители и предохранители для ФГ установок

Распределители и предохранители для ФГ установок

Выполняйте кабельную разводку фотогальванической установки от модуля до инвертора эффективным, безопасным и надежным способом при помощи распределителей постоянного тока и штекеров с держателем предохранителя серии SUNCLIX. Сертифицированные изделия в различных исполнениях сокращают время монтажа и положительно влияют на производительность системы. Наши принадлежности позволяют выполнить требования по быстрому и безопасному монтажу системы в соответствии со стандартами.

Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам

Преимущества для Вас

  • Простое и быстрое соединение проводов и высокая гибкость на месте благодаря инновационной технологии быстрого соединения
  • Простая кабельная разводка: подготовка штекеров для ФГ-систем без использования специнструментов
  • Долговечное и надежное соединение благодаря протестированным TÜV и UL компонентам
  • Перспективная кабельная разводка фотогальванических установок благодаря комплексным решениям подсоединения
Электронный журнал
Обзор ассортимента для фотогальваники

Ищете инновационную и надежную технологию подключения для фотогальванических модулей, инверторов или всей фотогальванической системы? Тогда вы обратились по адресу!

Открыть электронный журнал
Ассортимент штекерных соединителей для ФГ-систем