VAL-MS 320/3+1/FM
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2859181
Комбинированный разрядник для защиты от перенапряжений, 4-канальный, для монтажа на NS 35/7,5, с переключающим контактом для передачи дистанционного сигнала (FM), напряжение 230 В AC
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Качество, проверенное миллионы раз в самых разных условиях
Быстрая установка при помощи перемычек благодаря стандартной для промышленности ширине 1 TE
Простая проверка и измерение изоляции благодаря штекерным защитным модулям
Широкий спектр применения благодаря различным номинальным напряжениям
Модульная концепция позволяет создавать индивидуальные решения для любых задач