VAL-MS 230/10
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2859013
Разрядник для защиты от перенапряжений, состоящий из основного элемента и защитного штекера с мощным варистором, для монтажа на NS 35/7.5, номинальное напряжение: 230 В AC, 1-канальный
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | VALVETRAB MS |
| Класс испытания согл. МЭК | II |
| T2 | |
| Тип EN | T2 |
| Система энергоснабжения IEC | TN |
| TT | |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
| Полюсов | 1 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M5 |
| Момент затяжки | 3 Нм (1,5 мм² ... 16 мм²) |
| 4,5 Нм (25 мм² ... 35 мм²) | |
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 25 мм² |
| Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 35 мм² |
| Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
| Тип подключения | Вилочный наконечник |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 16 мм² |
| Чертеж |
|
| Ширина | 17,6 мм |
| Высота | 89,8 мм |
| Глубина | 65,7 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Горизонтальный шаг | 1 TE |
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PA 6.6/PBT |
| Группа материала | I |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| PBT |
| Защитная цепь | L-N |
| L-PEN | |
| Направление действие | 1L-N/PE |
| Номинальное напряжение UN | 240/415 В AC (TN) |
| 240/415 В AC (TT) | |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 275 В AC |
| Номинальный ток IL | 80 A |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 0,45 мА |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 120 mVA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 20 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
| Уровень защиты Up | ≤ 1,35 кВ |
| Остаточное напряжение Ures | ≤ 1,35 кВ (при In) |
| ≤ 1,1 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 1 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 0,9 кВ (при 3 кА) | |
| Характеристика TOV при UT | 335 В AC (5 с / режим устойчивости) |
| 440 В AC (120 мин / режим безопасного сбоя) | |
| Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
| Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 80 A (gG) |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 125 A (gG) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 25г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
| Спецификации UL | |
| Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV (L-N) | 275 В AC |
| Номинальный импульсный разрядный ток In (L-N) | 20 кA |
| Защитная цепь | L-N |
| Номинальное напряжение | 230 В AC |
| Система распределения энергии | Single phase |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Измеренное предельное напряжение MLV (L-N) | 1900 В |
| Тип SPD | 4CA |
| Параметры подключения UL | |
| Момент затяжки | 30 lbf-in. |
| Сечение проводника AWG | 10 ... 2 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
| Указание | 2011 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
| Указание | 2012 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2859013 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | CL1321 |
| GTIN | 4017918902667 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 111,12 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 109,25 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Монтажная перемычка 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Монтажная перемычка 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Монтажная перемычка 2809241
-
MPB 18/1-57 - Монтажная перемычка 2809238
-
MPB 18/1-12 - Монтажная перемычка 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Монтажная перемычка 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Монтажная перемычка 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Монтажная перемычка 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Монтажная перемычка 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Монтажная перемычка 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Монтажная перемычка 2809209
-
MPB 18/1- 7 BU - Монтажная перемычка 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Монтажная перемычка 2858470
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Проходные клеммы 2749880
-
ZBN 18 CUS - Полоса Zack 0825059
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Отвертка 1206463
-
VAL-MS 230 ST - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2 2798844
-
VAL-MS BE - Базовый элемент для защиты от перенапряжений тип 2 2817741
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg