VAL-MS 230 ST - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
2798844

Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2, с мощным варистором для базового элемента VAL-MS, контроль перегрева, визуальный индикатор неисправности. Исполнение: 230 В AC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Качество, проверенное миллионы раз в самых разных условиях
Быстрая установка при помощи перемычек благодаря стандартной для промышленности ширине 1 TE
Простая проверка и измерение изоляции благодаря штекерным защитным модулям
Широкий спектр применения благодаря различным номинальным напряжениям
Модульная концепция позволяет создавать индивидуальные решения для любых задач