MSTBT 2,5/ 4-ST GY7035 BD:4SO - Разъемы для печатной платы
1883661

Разъемы для печатной платы, цвет: cветло серый, полюсов: 4, cемейство изделий: MSTBT 2,5/..-ST, размер шага: 5 мм, форма головки винта: L Прямой шлиц, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников