TVFKCL 1,5/ 4-ST BK2CPBD-A1SO
-
Разъемы для печатной платы
1703647
Штекер TWIN для печатных плат, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 8, cемейство изделий: TVFKCL 1,5/..-ST, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля