cULus Recognized
ID допуска: E60425-20181123Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Электропроводка, выполняемая по месту монтажа | 150 В | 8 A | 24 - 16 |
The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: cветло серый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 150 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: PSPT 1,5/..-ST-3,5, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: PSPT 1,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Цвет пружинных размыкающих контактов: оранжевый
Тип изделия | Разъемы для печатной платы |
Серия изделий | PSPT 1,5/..-ST-3,5 |
Конструкция | Стандартная |
Полюсов | 4 |
Размер шага | 3,5 мм |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 1 |
Количество потенциалов | 4 |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 8 A |
Номинальное напряжение UN | 150 В |
Контактное сопротивление | 2,02 мΩ |
Расчетное напряжение (III/3) | 150 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 150 В |
Расчетное напряжение (II/2) | 250 В |
Технология подключения | |
Система штекерных соединителей | PSPT 1,5 |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Тип контакта | Розетка |
Блокировка | |
Тип фиксатора | без |
Крепежный фланец | без |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Направление подключения, проводник / печатная плата | 0 ° |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 0,75 мм² |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | гальваническое лужение |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | cветло серый (7035) |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
Указание материала - Элемент управления | |
Цвет (Элемент управления) | оранжевый (2003) |
Изоляционный материал | PBT |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 275 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Чертеж |
|
Размер шага | 3,5 мм |
Ширина [w] | 14,1 мм |
Высота [h] | 14,9 мм |
Длина [l] | 19,6 мм |
Указания по эксплуатации | Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой. |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Изделие в виде бескорпусного штекера предусмотрено для монтажа в корпус. | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном состоянии. |
Соединение провода | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Многократное подключение и разъединение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на растяжение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н |
0,2 мм² / гибкий / > 10 Н | |
1,5 мм² / жесткий / > 40 Н | |
1,5 мм² / гибкий / > 40 Н | |
Усилие подключения и извлечения | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Результат | Испытание пройдено |
Количество циклов | 25 |
Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 7 Н |
Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 5 Н |
Стойкость маркировки | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Результат | Испытание пройдено |
Поляризация и кодирование | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Результат | Испытание пройдено |
Визуальный осмотр | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Проверка размеров | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 50 м/с² (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытания на долговечность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Импульсное напряжение на уровне моря | 2,95 кВ |
Проходное сопротивление R1 | 2,02 мΩ |
Проходное сопротивление R2 | 2,11 мΩ |
Циклы установки | 25 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 TΩ |
Климатические испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл |
Тепловая нагрузка | 100 °C/168 ч |
Испытательное переменное напряжение | 1,39 кВ |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Термическое испытание | Группа испытания C | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Испытанное число контактов | 5 |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 1 TОм |
Температурные циклы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 150 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 1,6 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 150 В |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 0,8 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 250 В |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 1,25 мм |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Номер артикула | 1102110 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | ACHADB |
GTIN | 4055626961781 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 3,04 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 2,55 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |